Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
任意波形発生器
設計を限界まで押し進めます
高精度の任意波形発生による実環境に即したテスト
キーサイトの任意波形発生器(AWG)は忠実度の高い信号源で、高い分解能と広い帯域幅を同時に実現できます。 このユニークな組み合わせと柔軟なフォームファクターにより、設計を限界まで押し進め、分析に新しい洞察をもたらす信号シナリオを作成できます。
M8100シリーズは、困難な状況においても、4チャネル同時に256 GSa/秒 の高速サンプリングレートを実現する高性能なAWGソリューションを提供します。
ビット数と帯域幅の両立により、リアリティーを向上させることができます。
キーサイトの 任意波形発生器の利点
電気/電子デバイスまたはシステムのテストには、被試験デバイス(DUT) への適切な入力信号の印加と、印加によって生じる動作の解析が含まれます。 実環境の入力信号を使用するケースもありますが、ほとんどの場合、適切な測定システムから一連の信号を供給する必要があります。 これらの信号源には、DUTの動作範囲の設定と検証に対応できるよう、さまざまな入力信号を生成する機能が用意されています。
開発プロセスの早い段階で、各モジュールをできるだけ実環境に即した条件でテストしていただくことを推奨します。通常、適切な信号の提供は制御が難しいものですが、キーサイトの「ゴールデン」デバイスを使用すれば、厳密に制御された状態で信号を提供できるため、十分に特性評価され、早期テストの実現につながります。 任意波形発生器(AWG)には任意の信号を発生する能力があるため、顧客ニーズに適合したソリューションの提供が可能です。任意波形発生器(AWG)についての基本的な情報は、以下のリンクをクリックからご覧いただけます。
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しており、 エンジニアが直面する要件も同様です。最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が、製品開発を加速します。生産性を向上させるため、使用中の評価設備への機能拡張として、適切なアクセサリとの組み合わせを是非ご検討ください。
81199A Wideband Waveform Centerソフトウェア
規格に準拠した波形生成機能を使って最新の広帯域信号変調方式のテストが可能です。
注目のリソース
任意波形発生器(AWG)に関するよくある質問
任意波形発生器(AWG)とは何ですか?
任意波形発生器は、広範囲なスティミュラス信号を提供する実環境の波形を生成する信号発生器に分類されます。 発生信号の一般的なタイプは、デバイスのストレステスト用の通信プロトコルに使用されるものです。
任意波形発生器(AWG)はどんな用途で使われますか?
デジタル開発者は、任意波形発生器(AWG)を使用して被試験デバイス(DUT)用に入力信号としてテスト信号を生成し、オシロスコープを使用してデバイスの運用の分析を行います。
任意波形発生器(AWG)はどのように使うのでしょうか?
テストエンジニアは、以下の簡単な手順で回路設計を検証することが可能です。
- 力制御を有効にする
- 成する波形を選択する
- 力を被試験デバイスに取り付ける
- シロスコープで被試験デバイスの性能を確認する
任意波形発生器(AWG) とファンクションジェネレータの違いは何ですか?
ファンクションジェネレーターには、生成される波形やパターンのプリセットリストがあります。周波数、振幅、オフセットなどの波形のパラメータ、あらゆる単純な歪みの追加を変更することが可能です。一方、任意波形発生器(AWG)は、実環境信号をシミュレートする、より複雑な測定器です。任意波形発生器(AWG)は、常に変化する信号の電圧レベルを表す保存デジタルデータに基づいて波形を生成します。つまり、プリセットされた通常波形を生成するのがファンクションジェネレーター、コンパイル済みのカスタム波形を生成するのが任意波形発生器(AWG)です。
ご要望、ご質問はございませんか。