検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パルス・パターン・ジェネレータ

 

PPGのラインナップ (最大データレートを記載)
PPG・ファンクションジェネレータ・任意波形発生器 81150A 120Mbps
81160A 330Mbps
PPG

81133A / 81134A 3.35Gbps

PRBSジェネレータのラインナップ
  N4974A 39.8Gbps(25G/28Gに変更可)
BERT(PPG)のラインナップ
 

N4960A 17 G、32Gb/s、BERT  
N4962A 12.5Gb/s BERT
M8020A 8G, 16G, 32Gb/s 高性能シリアルJ-BERT
M8030A 8G, 16Gb/s マルチチャネルJ-BERT
M8040A 64 Gbaud高性能BERT

※ その他のBERTシリーズはこちら
 

システムのシグナル・インテグリティの詳細な解析

きわめて小さい固有ジッタ 正確なジッタ信号注入
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
グリッチのないタイミング変更
(特許取得済み)
柔軟なデータ機能
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities

製品アプリケーション・ビュワー

スティミュラス/レスポンス・ソリューションのための関連製品

さらにチャネルが必要? 

製品の比較/一覧 (9)

  • 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル (1) 

    81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル

    Keysight 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHzシングル・チャネル は、Keysightの高速パルス・パターン・ジェネレータの次世代製品です。

  • 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル (1) 

    81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル

    81134A 3.35GHzデュアル・チャネル・パルス・パターン・ジェネレータは、Keysightの最新世代の高速パルス・パターン・ジェネレータです。

  • 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 (1) 

    81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    理想的な信号やワースト・ケースの信号を作成でき、デバイスを正確かつ迅速に調べられます。120 MHzのパルス、240 MHzの正弦波、2Gサンプル/sの任意波形、AM、FM、φM、FSK変調機能、26日間の繰り返し周期のノイズが可能です。

  • 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 (1) 

    81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    Keysight 81160Aは、2.5 Gサンプル/sのサンプリング・クロック、14ビットの垂直軸分解能を備えた、330 MHzパルス・ジェネレータ/500 MHzファンクション任意波形発生器です。独自の機能により、テストの効率と測定の信頼性が向上します。

  • 81195A 光変調発生ソフトウェア 81195A 光変調発生ソフトウェア (1) 

    81195A 光変調発生ソフトウェア

    • リアルタイムエミュレーション/シグナルコンディショニングとM8195A AWGの組み合わせ
    • 256 QAMまでのI/Q変調信号のエミュレート
    • 最高32.5 Gボーのシンボルレート

  • M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 (1) 

    M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

    • Keysight AWG 
    • 忠実度の優れた信号源 
    • 高分解能と広帯域を同時に実現します

  • M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 (1) 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム (1) 

    M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム

    • 以前には不可能だった速度、帯域幅、チャネル密度が得られます
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) (1) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

    • 業界最高のサンプリングレートを備えた新しい任意波形発生器
    • 最高64 Gボーの柔軟な信号発生機能
    • 高いチャネル密度: 1 AXIeモジュール当たり1、2、4チャネル(チャネル数はソフトウェアによるアップグレードが可能)

  • PRBSジェネレータ PRBSジェネレータ 

    PRBSジェネレータ

    Keysight PRBSジェネレータは、0.05 Gb/s~56 Gb/sのデータ・レート・レンジと200 mV~1.6 Vのデータ出力振幅レンジに対応しています。

パルス/パターン・ジェネレータ&アクセサリ [販売終了製品]
販売終了したパルス/パターン・ジェネレータとそのアクセサリの製品情報です。