検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア

ロジック・アナライザ・ソフトウェアを使用すると、デジタル・システムを迅速に調べることができます。これらのソフトウェアはセットアップ時間の短縮および測定表示のカスタマイズなどのさまざまな追加機能を備えています。

Keysight FPGAソリューションは、FPGAの内部信号へのアクセスを容易にしてロジック・アナライザの設定に必要な時間を大幅に削減でき、デバッグ時間を数時間節約できます。

  • B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

    B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

    • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
    • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
    • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール
       

  • B4601C シリアル・パラレル解析パッケージ B4601C シリアル・パラレル解析パッケージ 

    B4601C シリアル・パラレル解析パッケージ

    シリアル・データの表示と解析が簡単に行えます。

  • B4606A カスタマイズ環境ツール - 開発/ランタイム・パッケージ B4606A カスタマイズ環境ツール - 開発/ランタイム・パッケージ 

    B4606A カスタマイズ環境ツール - 開発/ランタイム・パッケージ

    B4606Aカスタマイズ環境ツールは、Microsoft(R) VBA(Visual Basic for Applications)とロジック・アナライザ・アプリケーションとのシームレスな統合により、解析のための時間を大幅に短縮します。

  • B4610A オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール (B4610A) B4610A オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール (B4610A) 

    B4610A オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツール (B4610A)

    B4610Aデータ・インポート・ツールを使用すると、ロジック・アナライザで収集したデータをインポートして、解析することができます。B4610Aはロジック・アナライザまたは外部PCで動作します。

  • B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ 

    B4655A Xilinx FPGAダイナミック・プローブ

    KeysightのFPGA用ダイナミック・プローブは、革新的なプローブです。このプローブは、複雑なチップをデバッグするための有効な方法を新たに提供し、デザインの簡素化/迅速化を実現し、ストレスを軽減します。

  • B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ 

    B4656A Altera FPGA用ダイナミック・プローブ

    適切な内部信号の表示により、Altera FPGAを高速デバッグできます。

Logic Analyzer Software Products [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Logic Analyzer Software Products.