検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

51~175 W、DC電源、シングル/マルチ出力

ベンチトップ/自動テストに最適な高性能直流電源

 

基本的なベンチトップ・アプリケーションから高速システムまで、これらの中パワー電源は、テストの簡素化と測定確度の向上を実現します。

  • モジュラ構造のマルチ出力電源/小型のシングル出力電源により、スペースの節約と柔軟性の向上を実現
  • 内蔵の測定機能により、配線が簡単
  • フロント・パネル制御/高度なプログラマブル機能により、作業が簡単
  • 保護機能により、DUTの安全性を確保

ニーズに合った製品を見つけてください。:

51~175W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力
シリーズ 概観 製品グループ 選択対象モデル 最大電力/出力 最大電圧/出力 最大電流/出力 インタフェース 出力数 サイズ
高さ×幅×奥行
(mm)
6620シリーズ Keysight 6620A Series Power Supply 25~105W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 10種類のモデル 105W 50V 10A GPIB 1~4出力 幅=426
高さ=133
奥行=498
E3640シリーズ Keysight E3640 Series Power Supply 30~80W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 6種類のモデル 80W 60V 8A GPIB,
RS-232
1出力 幅=213
高さ=44
奥行=570
N6700シリーズ Keysight N6700 Series Power Supply   50~300W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 20種類のモデル 300W 100V 20A GPIB,
LAN,
USB
1~4出力 幅=425
高さ=44
奥行=620
6630シリーズ Keysight 6630B Series Power Supply   80~100W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 4種類のモデル 100W 100V 10A GPIB,
RS-232
1出力 幅=426
高さ=88
奥行=364
66000シリーズ Keysight 66000A Series Power Supply   150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力 14種類のモデル 150W 200V 16A GPIB 1~8出力 幅=425
高さ=192
奥行=678
  • 25~105 W、マルチ出力DCシステム電源 (GPIB) 25~105 W、マルチ出力DCシステム電源 (GPIB) 

    25~105 W、マルチ出力DCシステム電源 (GPIB)

    デザイン検証および自動テスト用に最適化された高精度電源

  • N6700モジュラ電源システム N6700モジュラ電源システム 

    N6700モジュラ電源システム

    小型で優れた柔軟性を有する高速なATE電源

  • 80-100 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 80-100 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    80-100 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    自動アプリケーション用の汎用中電力DC電源ソリューション

  • 150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力 150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力 

    150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力

    柔軟性の高い自動テスト用モジュラ電源

  • 66000A モジュラ電源システム 66000A モジュラ電源システム 

    66000A モジュラ電源システム

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66001A モジュラ電源システム キーボード 66001A モジュラ電源システム キーボード 

    66001A モジュラ電源システム キーボード

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66002A 66001Aキーボード用ラックキット 66002A 66001Aキーボード用ラックキット 

    66002A 66001Aキーボード用ラックキット

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66101A DC電源モジュール(8 V、16 A) 66101A DC電源モジュール(8 V、16 A) 

    66101A DC電源モジュール(8 V、16 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66101A-J03 特注電源(5.7 V、20 A) 66101A-J03 特注電源(5.7 V、20 A) 

    66101A-J03 特注電源(5.7 V、20 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66101A-J05 特注電源(12 V、12 A) 66101A-J05 特注電源(12 V、12 A) 

    66101A-J05 特注電源(12 V、12 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66102A DC電源モジュール(20 V、7.5 A) 66102A DC電源モジュール(20 V、7.5 A) 

    66102A DC電源モジュール(20 V、7.5 A)

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 66102A-J05 特注電源(15 V、10 A) 66102A-J05 特注電源(15 V、10 A) 

    66102A-J05 特注電源(15 V、10 A)

    66102Aは、モジュール電源で、自動テスト機器や量産テストの変化する要件に対応できる柔軟性を備えています。

  • 66103A DC電源モジュール(35 V、4.5 A) 66103A DC電源モジュール(35 V、4.5 A) 

    66103A DC電源モジュール(35 V、4.5 A)

  • 66103A-J01 特注電源(37 V、4.5 A) 66103A-J01 特注電源(37 V、4.5 A) 

    66103A-J01 特注電源(37 V、4.5 A)

  • 66103A-J02 特注電源(40 V、3.6 A) 66103A-J02 特注電源(40 V、3.6 A) 

    66103A-J02 特注電源(40 V、3.6 A)

  • 66103A-J09 特注電源(28.5 V、5.5 A) 66103A-J09 特注電源(28.5 V、5.5 A) 

    66103A-J09 特注電源(28.5 V、5.5 A)

  • 66104A DC電源モジュール(60 V、2.5 A) 66104A DC電源モジュール(60 V、2.5 A) 

    66104A DC電源モジュール(60 V、2.5 A)

  • 66104A-J09 特注電源(55 V、3 A) 66104A-J09 特注電源(55 V、3 A) 

    66104A-J09 特注電源(55 V、3 A)

  • 66105A DC電源モジュール(120 V、1.25 A) 66105A DC電源モジュール(120 V、1.25 A) 

    66105A DC電源モジュール(120 V、1.25 A)

  • 66105A-J01 特注電源(35 V、1.25 A) 66105A-J01 特注電源(35 V、1.25 A) 

    66105A-J01 特注電源(35 V、1.25 A)

  • 66106A DC電源モジュール(200 V、0.75 A) 66106A DC電源モジュール(200 V、0.75 A) 

    66106A DC電源モジュール(200 V、0.75 A)

  • 6631B 80 Wシステム電源(8 V、10 A) [販売終了製品] 6631B 80 Wシステム電源(8 V、10 A) [販売終了製品] 

    6631B 80 Wシステム電源(8 V、10 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6632B 100 Wシステム電源(20 V、5 A) [販売終了製品] 6632B 100 Wシステム電源(20 V、5 A) [販売終了製品] 

    6632B 100 Wシステム電源(20 V、5 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6633B 100 Wシステム電源(50 V、2 A) [販売終了製品] 6633B 100 Wシステム電源(50 V、2 A) [販売終了製品] 

    6633B 100 Wシステム電源(50 V、2 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • 6634B 100 Wシステム電源(100 V、1 A) [販売終了製品] 6634B 100 Wシステム電源(100 V、1 A) [販売終了製品] 

    6634B 100 Wシステム電源(100 V、1 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

  • N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W 

    N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W

    Keysight N6755A高性能オートレンジDC電源モジュール(20 V、50 A、500 W)は、テストに最適な速度と確度を備えた高性能DC電源です。

  • N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W 

    N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W

    Keysight N6756A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、テストに最適な速度と確度を備えた高性能DC電源です。

  • N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W 

    N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W

    Keysight N6763A DC電源モジュール(20 V、50 A、300 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W 

    N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W

    Keysight N6764A DC電源モジュール(60V、20A、300 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W 

    N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W

    Keysight N6765A DC電源モジュール(20 V、50 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W 

    N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W

    Keysight N6766A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6777A DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W N6777A DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W 

    N6777A DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W

    Keysight N6777A DC電源モジュール(150 V、2 A、300 W)は、プログラマブル電圧/電流、測定、保護機能を非常にお求めやすい価格で提供するベーシックDC電源モジュールです。

  • N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅 N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅 

    N6785A バッテリドレイン解析用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅

    Keysight N6785Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機のバッテリドレイン解析専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。

  • N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅 N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅 

    N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット、複数のレンジ、80 W、2倍幅

    Keysight N6786Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機の内部コンポーネントのファンクションテスト専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。