検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・デザインおよびテスト・サービス

  • 高速物理層特性評価/モデリング 高速物理層特性評価/モデリング 

    高速物理層特性評価/モデリング

    Keysight シグナル・インテグリティ・サービスは、新しい高速ディジタル・システムの開発に必要なSIデータを提供します。

  • PS-X10-100 PCI/PCI-X 特性評価とデバッグ PS-X10-100 PCI/PCI-X 特性評価とデバッグ 

    PS-X10-100 PCI/PCI-X 特性評価とデバッグ

    キーサイトの PCI/PCI-X 特性評価およびデバッグ・サービスは、PCI に関する問題の解決を支援します。

  • PS-X10-100 ロジック・アナライザによるプロービングの評価 PS-X10-100 ロジック・アナライザによるプロービングの評価 

    PS-X10-100 ロジック・アナライザによるプロービングの評価

    キーサイトのロジック・アナライザによるプロービングの評価サービスは、高速ディジタル・プロービングを設計に組み入れる上での課題について助言します。

  • PS-X10-100 測定およびデバッグ支援 PS-X10-100 測定およびデバッグ支援 

    PS-X10-100 測定およびデバッグ支援

    キーサイトの測定およびデバッグ支援サービスは、製品デバッグおよび開発を促進するために、デバッグとプロービング知識を提供します。

  • PS-X10-100 カスタム・ツール設計 - ロジック・アナライザ用 PS-X10-100 カスタム・ツール設計 - ロジック・アナライザ用 

    PS-X10-100 カスタム・ツール設計 - ロジック・アナライザ用

    キーサイトのロジック・アナライザ用カスタム・ツール設計サービスは、Keysight 16700A/B ロジック・アナライザ用にカスタマイズされた TDK ソフトウェア・ツールの設計を支援します。

  • Power Stress Test Application Services Power Stress Test Application Services 

    Power Stress Test Application Services

    • Programmable Power Supply units  for repeatable, reliable and accurate measurement results
    • Variable delay time between channels and variable ramping rate
    • Flexible configuration
    • Easy-to-use user interface

  • TDR Probe Kit TDR Probe Kit 

    TDR Probe Kit

    • Probing solution for TDR measurements
    • Full package with differential and single-ended probes