何をお探しですか?
自動車エレクトロニクス・ファンクションテスト・システム
キーサイトの自動車ECM電子ファンクションテストシステムを使って、ファンクションテストの展開を加速。
車載テストの技術的課題を解決
キーサイトのTS-5000ファミリ自動車エレクトロニクス・ファンクションテスト・システムを使用すれば、テストシステムの開発を加速して、いち早く製品を市場に投入することができます。 また、共通のアーキテクチャーとコア測定器を採用し、最大の柔軟性を備えているため、業界のダイナミックな変化にも対応できます。
今日の車両には、ドライバーの安全、快適性、利便性を確保するために、さまざまな電子部品が組み込まれています。 電子機器の要求が複雑になればなるほど、決まって最終テストでの高い能力が必要です。 しかし、消費者は、購入した車にこのような追加機能が最低限のコストで含まれることを期待しています。 そのため、製造ラインにおける多くの製造機器は、資本コスト、固定コスト、スループット、市場投入までの時間、開発コストとサイクル、展開コスト、サポートコストのバランスをとり、テストにかかる費用を最小限に抑え、メーカーの利益となるボトムラインを確保しなければなりません。 さらに、購入するテストシステムは、メーカーが他の製品ラインにも使用できるよう迅速に変更可能な拡張性とモジュール性を備えていなければなりません。
キーサイトの自動車エレクトロニクステストは、費用対効果が高く、堅牢で信頼性の高いテストシステムで、これを最小限の所有コストで実現します。 さらに、オープンアーキテクチャーのTest Exec SLは、柔軟性が高く、目的に合わせて必要十分な機能を発揮します。
テストシステムとアプリケーションの詳細については、無料のテクニカルマニュアルとアプリケーションノートをテクニカルサポートのタブよりご覧ください。
最適なモデルの検索
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 お使いの評価設備への機能拡張として、生産性を向上させる適切なアクセサリの組み合わせ、最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が製品開発を加速します。
イノベーションへの投資を保護
自動車エレクトロニクス・ファンクションテスト・システムの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。