検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト・システム

KeysightのTS-5000ファミリ自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト・システムを使用すれば、テスト・システムの開発を加速して、いち早く製品を市場に投入することができます。また、共通のアーキテクチャとコア測定器を採用し、最大の柔軟性を備えているため、業界のダイナミックな変化にも対応できます。

テスト・システムとアプリケーションの詳細については、テクニカル・サポートのタブから無料のテクニカル・マニュアルおよびアプリケーション・ノートをご覧ください。

テスト・システムのインタラクティブ・デモを見るには、 Keysight TS-5000ファミリ自動車ファンクション・テスト・システムFlashデモをご覧ください。

最新のヒントと情報を 自動車ECUファンクション・テスト・フォーラムから得ることができます。

その他のテスト・システム・ソリューションをお探しですか? 汎用ファンクション・テスト・システムの詳細をご覧ください。

  • M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

    M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

    • Single slot PXI-based Dynamic DAC
    • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
    • 16 simultaneous, isolated channels
    • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s

  • TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ 

    TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ

    • 信号スイッチング:最大104×4マトリクス
    • 負荷スイッチング:最大8チャネル×40 A/32チャネル×7.5 A/72チャネル×2 A
    • 測定:6.5桁デジタル・マルチメータ、cPCI/PXI-1規格に準拠したすべての測定器をサポート(デジタイザなど)

  • U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載) U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載) 

    U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載)

    TS-5400 PXIファンクション・テスト・システムは、最大464個のテスト・ノードをサポートし、複数のDUTのテストによってスループットの向上を実現する、PXIベースの標準ファンクション・テスト・プラットフォームです。

  • TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム 

    TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム

    PXIベースのKeysight TS-8900モジュラ・ファンクション・テスト・システムは、高スループットと広いテスト・カバレージを提供し、自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト用機器のコストを削減します。

  • M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 

    M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集

    Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。

  • M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売終了製品] TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売終了製品] 

    TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売終了製品]

    TS-5400車載用ファンクション・テスト・システムを使用すると、車載用電子機器のファンクション・テストが高速に行えます。

  • TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnect) [販売終了製品] TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnect) [販売終了製品] 

    TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnect) [販売終了製品]

    Keysight TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnectインタフェース搭載)は、ABS、エアバッグ、複雑なボディー・エレクトロニクス・モジュールなどの中程度から高度に複雑な電子制御モジュールに対応する、高速のDC/AC測定とハイ・パワー処理機能を備えています。

  • TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム 

    TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム

    TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システムは、低価格でスケーラブルなソリューションで、低周波 (AC/DC) と高周波 (RF) の両方のテスト機能を備えています。このシステムは、TPMS、RKE、セーフティ、ボディー制御モジュールに適しています。

  • E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU) E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU) 

    E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)

    E6198Bスイッチ/ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。

  • TestExec SLソフトウェア TestExec SLソフトウェア 

    TestExec SLソフトウェア

    TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。

  • M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。

  • M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ 

    M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ

    • 1スロットPXIeデジタイザ
    • 最大±256 Vの測定が可能な2つの絶縁入力チャネル
    • 20 MSa/sのサンプリングレートと16ビットの分解能
    • 自動車、航空宇宙/防衛、工業などのアプリケーションに最適