お問い合わせ窓口

ESG信号発生器

研究開発におけるベンチマーク基準信号

ESG信号発生器は、移動体通信、無線接続、音声/ビデオ配信、航空宇宙/防衛産業のベースバンド/RFテスト・アプリケーション用の校正基準グレードの連続波/アナログ変調/デジタル変調基準信号(最大6 GHz)を出力できます。また、低位相雑音、高出力パワー、優れたレベル確度、RFトランシーバやそれらを構成するコンポーネントのファンクション/パラメトリック・テスト信号を作成するための高度なベースバンド機能を備えています。周波数レンジ、高出力パワー、低位相雑音、内蔵ベースバンド・ジェネレータ、デジタルI/Oなどのオプションを使用して、ニーズに適合したESGを構成できます。

E4438C ESGベクトル信号発生器のブローシャをご覧ください。

新しいMXG Xシリーズ信号発生器への移行と真の性能の作成

新しいMXGは、パワー、ACPR、EVM、位相雑音、帯域幅、メモリ長などすべてのカテゴリでESGの性能を超えていて、リアルタイムおよび任意波形発生機能によりさまざまな信号シミュレーションが可能です。ESGから新しいMXGに移行する理由

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

関連ソフトウェア製品

  • Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア 

    Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア

    • 35種類以上のソフトウェア製品
    • 信号発生器/ベースバンド・ジェネレータ/任意波形発生器/ロジック・アナライザ/ワンボックス・テスタ用
    • コンポーネント/レシーバ・テスト
    • 携帯電話、無線接続、オーディオ/ビデオ、検出、位置特定、汎用RF/MW

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンド・シーケンスの作成/編集/再生
    • コマンド・シーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能

関連製品&ソリューション

  • N5102A N5102A デジタル信号インタフェース・モジュール 

    N5102A デジタル信号インタフェース・モジュール

    N5102A Baseband Studioデジタル信号インタフェース・モジュールを使用すれば、必要なデータ、クロック、シグナリング機能を備えたXシリーズ、ESG、PSG、PXBのデジタル入力/出力(デジタルI/Q、デジタルIF)にアクセスできます。

  • No image available パワー・メータとパワー・センサ 

    パワー・メータとパワー・センサ

    シングルおよびデュアル・チャネルのパワー・メータ、パワー・センサ、マイクロ波カウンタ/パワー・メータ

アクセサリ

  • No image available GPIB、USB、ラック、アクセサリ 

    GPIB、USB、ラック、アクセサリ

    マイクロ波テスト・アクセサリ、キャビネット、ケーブル、プローブ、カート、ラックマウント・キット...

E44xx ESG製品 [販売終了製品]
含まれる製品:E4400A、E4400B、E4420A、E4420B、E4421A、E4421B、E4422A、E4433B、E4423B、E4424B、E4425B、E4426B、E4430A、E4430B、E4431A、E4431B、E4432A、E4432B、E4433A、E4433B、E4434B、E4435B、E4436B、E4437B、E4438C-001、E4438-002、E4438C-404、...