Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
パワー・メータとパワー・センサ
高確度で正確な測定を実現するパワー・メータとパワー・センサ
キーサイトのパワー・メータは連続波(CW) 、ピークやアベレージなど様々なタイプのセンサに使用可能です。複数の周波数およびパワー・レンジで、RFおよびマイクロ波信号のパワーを正確に測定できます。基地局トランスミッタ、携帯電話、レーダ・システム装置などの出力パワーのテストに必要なアプリケーションも設備されています。以下では、パワー・メータおよびパワー・センサを選定する際のヒントについてご覧いただけます。
パワー・メータとパワー・センサ製品ラインナップ
8480 シリーズ パワー・センサ
Eシリーズ CWパワーセンサ
E9300アベレージ・パワー・センサ
E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ
EPM/ EPM- Pシリーズ・パワー・メータ
N8480シリーズ・パワー・センサ
全シリーズを表示
パワー・メータとパワー・センサに関するリソース
ご要望、ご質問はございませんか。