検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

53150シリーズ CWマイクロ波カウンタ

53150シリーズはCWマイクロ波カウンタベンチトップやATEアプリケーションでの威力を発揮します。現場での振動と衝撃に対する耐久性に優れています。50MHzから46GHzのRF/マイクロ波スペクトラムに対応する超広帯域入力があり、高い性能を持ち、周波数とパワーは同時に測定されます。

製品の比較/一覧 (3)

製品の検索

  • 53150A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、20GHz 53150A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、20GHz (1) 

    53150A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、20GHz

    Keysight 53150A はベンチトップまたはATEアプリケーションに最適な20GHz CWマイクロ波カウンタですが、厳しい現場使用にも十分...

  • 53151A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、26.5GHz 53151A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、26.5GHz (1) 

    53151A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、26.5GHz

    Keysight 53151Aは、フル機能26.5GHz CWマイクロ波カウンタで、ベンチトップ環境やATE環境に最適なだけでなく、厳しい条件の...

  • 53152A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、46GHz 53152A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、46GHz (1) 

    53152A CWマイクロ波カウンタ/パワー測定機能付、46GHz

    Keysight 53152Aは、ベンチトップまたはATEアプリケーションに最適な46GHz CWマイクロ波カウンタですが、厳しい現場使用にも十分...