検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ロジック・アナライザ

キーサイトのロジック・アナライザは、最も信頼できる正確な測定と、システム動作の最も完全な表示を提供することにより、プロジェクトリスクの最小化を支援します。豊富で包括的なロジック・アナライザ製品は、困難なデジタル・デバッグ・ニーズに対応する測定機能、プロービング、アプリケーションサポート/解析ツールを提供しています

  • U41XXシリーズ モジュラー・ロジック・アナライザ(AXIeベースのシャーシ)は、最高4 Gb/sのステート収集レート、モジュール当たり136チャネル、最大200 Mのメモリ長を備え、最高の性能と長期間に渡る価値を提供します。 
  • 16850シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速のタイミングキャプチャを大容量メモリで実現し、高速デジタルデバッグが行えます。最大128 Mサンプルのメモリによる2.5 GHzのタイミングキャプチャ、ステート/タイミングキャプチャ用の最高1.4 GHzのトリガシーケンサ、シングルエンドと差動の両方のプローブオプションを活用できます。 
  • 16900シリーズ モジュラー・ロジック・アナライザは、必要に応じた構成が可能な柔軟性を提供します。現在必要なものを購入し、ニーズの変化に応じてアップグレードすることができます。 
  • 16800シリーズ ポータブル・ロジック・アナライザは、高性能なロジック解析機能とパターン発生機能を、固定のロジック・アナライザ構成としてお求め安い価格で提供しています。ステート速度とメモリ長は、ニーズの変化に応じて購入後でも、アップグレードすることができます。
     

 

 

 

 


 

製品の比較/一覧 (7)

製品の検索

  • 16860Aシリーズ ポータブル・ロジック・アナライザ 16860Aシリーズ ポータブル・ロジック・アナライザ (4) 

    16860Aシリーズ ポータブル・ロジック・アナライザ

    • 最高2.5 GHz/5.0 GHz(フル/ハーフチャネル)のタイミング、特定のモデルでの10 GHz(クォーターチャネル)のタイミング 
    • 最高1.4 Gb/sのステート・データ・レート、最高700 MHzのステート・クロック・レート
    • 34、68、102、136チャネルの4モデル、最大128 Mbの大容量メモリ

  • FPGA ソリューション FPGA ソリューション (2) 

    FPGA ソリューション

    Keysight は、FPGA デバッグ・ソリューションの優れた提供者です...

  • U4164A ロジック・アナライザ・モジュール U4164A ロジック・アナライザ・モジュール (1) 

    U4164A ロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s 
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル 
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定

  • 16900 シリーズ・ロジック解析システム 16900 シリーズ・ロジック解析システム 

    16900 シリーズ・ロジック解析システム

    高性能デジタル・デザインのシステム・レベルでのデバッグ機能を装備...

  • プロセッサバス・サポート プロセッサバス・サポート 

    プロセッサバス・サポート

    キーサイト・テクノロジーとパートナー企業は、広範囲かつ高品質のツールを提供します。

  • ロジック・アナライザ・プローブ・ソリューション ロジック・アナライザ・プローブ・ソリューション 

    ロジック・アナライザ・プローブ・ソリューション

    ロジック・アナライザ測定の正確さおよび信頼性は、プロービングによって決まります。

  • Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア 

    Keysightロジック・アナライザ・ソフトウェア

    ロジック・アナライザ・ソフトウェアを使用すると、デジタル・システムを迅速に調べることができます。

  • Logic Analyzer Accessories Logic Analyzer Accessories 

    Logic Analyzer Accessories

  • Logic Analyzer Upgrades Logic Analyzer Upgrades 

    Logic Analyzer Upgrades

ロジック・アナライザ [販売終了製品]
販売が完了したロジック・アナライザおよびアクセサリに関する製品情報とリソース