お問い合わせ窓口

製品比較

オシロスコープ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

8 / 182 製品

並べ替え
製品 帯域幅 (補足情報) サンプリング・レート チャネル数 最大メモリ長 独自機能
MSO9064A オシロスコープ:600 MHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル MSO9064A オシロスコープ:600 MHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,816,019

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

600 MHz 10 Gサンプル/s 4アナログ+16デジタル 1 Gポイント DSO9064AのMSO搭載モデル。16デジタル・チャンネルの活用で、測定/デバッグ作業をさらに効率的に。
DSO9064A オシロスコープ:600 MHz、4アナログ・チャネル DSO9064A オシロスコープ:600 MHz、4アナログ・チャネル

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,187,343

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

600 MHz 10 Gサンプル/s 4 1 Gポイント Keysight 9000シリーズ・オシロスコープのエントリ・モデル。最高10Gサンプル/秒の高速サンプリングで単発事象の観測にも威力を発揮。標準20Mワードのロング・メモリ(4チャンネル同時)を搭載。さらに拡張も可能。各種シリアル・アプリケーションにも対応。
MSO9404A オシロスコープ:4 GHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル MSO9404A オシロスコープ:4 GHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル 4 GHz 20 Gサンプル/s 4 analog + 16 digital 1 Gポイント Keysight 9000シリーズ・オシロスコープの最高峰。高速シリアル規格のコンプライアンス測定をはじめ、組み込みシステムの開発ニーズに幅広く対応します。キーサイトからイチオシの1台です。
DSO9404A オシロスコープ:4 GHz、4アナログ・チャネル DSO9404A オシロスコープ:4 GHz、4アナログ・チャネル 4 GHz 20 Gサンプル/s 4 1Gポイント 多彩な機能を搭載した4GHz汎用オシロスコープのフラグシップ機。高速シリアル信号の他、日常的な測定作業にも最適です。
MSO9254A オシロスコープ:2.5 GHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル MSO9254A オシロスコープ:2.5 GHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル 2.5 GHz 20 Gサンプル/s 4アナログ+16デジタル 1 Gポイント DSO9254AのMSO搭載モデル。16デジタル・チャンネルの活用で、測定/デバッグ作業をさらに効率的に。FPGA採用ボードの動作解析にも対応。組み込みシステムのデバッグに最適な1台です。
DSO9254A オシロスコープ:2.5 GHz、4アナログ・チャネル DSO9254A オシロスコープ:2.5 GHz、4アナログ・チャネル 2.5 GHz 20 Gサンプル 4 1 Gポイント USB 2.0、イーサネット、DDRのコンプライアンス測定にも対応。日常的な測定用途に安心の汎用オシロスコープです。
MSO9104A オシロスコープ:1 GHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル MSO9104A オシロスコープ:1 GHz、4アナログ・チャネルと16デジタル・チャネル

本体のみの概算(税抜): ¥ 3,275,418

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 GHz 20 Gサンプル/s 4アナログ+16デジタル 1 Gポイント DSO9104AのMSO搭載モデル。16デジタル・チャンネルの活用で、測定/デバッグ作業をさらに効率的に。
DSO9104A オシロスコープ:1 GHz、4アナログ・チャネル DSO9104A オシロスコープ:1 GHz、4アナログ・チャネル

本体のみの概算(税抜): ¥ 2,637,861

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 GHz 20 Gサンプル/s 4 1 Gポイント ベーシックな1GHzオシロスコープ。最高20Gサンプル/秒の余裕の高性能。I2C、SPI、CAN、LIN、JTAGなどのシリアル・アプリケーションにも対応。各種オプションの選択で、より高機能に拡張可能。