検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

データ・ジェネレーター/アナライザ

Keysightのデータ・ジェネレーターは、機能/パラメトリックテスト向けのデジタル信号源です。81100ファミリーは3.35Gb/sまでの1または2チャンネルの信号を出力できます。81200プラットフォームはフレキシブルで拡張性があり、240チャネルまで対応しています。デバイスやシステムの特性評価のために、データジェネレーターやアナライザを任意に組み合わせることのできる計測システムです。

製品の比較/一覧 (11)

製品の検索

  • 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル (1) 

    81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル

    Keysight 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHzシングル・チャネル は、Keysightの高速パルス・パターン・ジェネレータの次世代製品です。

  • 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル (1) 

    81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル

    81134A 3.35GHzデュアル・チャネル・パルス・パターン・ジェネレータは、Keysightの最新世代の高速パルス・パターン・ジェネレータです。

  • 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 (1) 

    81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    理想的な信号やワースト・ケースの信号を作成でき、デバイスを正確かつ迅速に調べられます。120 MHzのパルス、240 MHzの正弦波、2Gサンプル/sの任意波形、AM、FM、φM、FSK変調機能、26日間の繰り返し周期のノイズが可能です。

  • 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 (1) 

    81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    Keysight 81160Aは、2.5 Gサンプル/sのサンプリング・クロック、14ビットの垂直軸分解能を備えた、330 MHzパルス・ジェネレータ/500 MHzファンクション任意波形発生器です。独自の機能により、テストの効率と測定の信頼性が向上します。

  • 81250 ParBERTモジュール(E4861B、E4862B、E4863B) [販売終了製品] 81250 ParBERTモジュール(E4861B、E4862B、E4863B) [販売終了製品] (1) 

    81250 ParBERTモジュール(E4861B、E4862B、E4863B) [販売終了製品]

    KeysightのParBERT 81250用3.35 Gb/sモジュールは、PCIe、SATA、10GbEなどの規格のギガビット・デバイスの測定に最適です。

  • 81250 ParBERTモジュール (N4874A, N4875A) [販売終了製品] 81250 ParBERTモジュール (N4874A, N4875A) [販売終了製品] (1) 

    81250 ParBERTモジュール (N4874A, N4875A) [販売終了製品]

    ParBERT 7Gb/sモジュールは、高速通信ポート、チップ、その他さまざまなアプリケーション用のシリアル/マルチ・シリアル・インタフェースのテストに適したソリューションです。

  • 81250 ParBERTモジュール(N4872A, N4873A) [販売終了製品] 81250 ParBERTモジュール(N4872A, N4873A) [販売終了製品] (1) 

    81250 ParBERTモジュール(N4872A, N4873A) [販売終了製品]

    Keysight ParBERT 13.5Gb/sモジュールは、半導体および通信業界のさまざまなテクノロジーやアプリケーションを対象とした高速通信ポート、コンポーネント、チップ、モジュールのテストに最適なソリューションです。

  • M8020A J-BERT高性能BERT構成 M8020A J-BERT高性能BERT構成 (1) 

    M8020A J-BERT高性能BERT構成

    • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレータおよびエラーディテクタ
    • 1~4個の16 Gb/s BERTチャネルを単一の5スロットAXIeシャーシに装備
    • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
    • PCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
    • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション

  • N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/s [販売終了製品] N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/s [販売終了製品] (1) 

    N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/s [販売終了製品]

    N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/sは、広帯域PRBSジェネレータで固定レートの内蔵クロックを備えていますが、外部クロックを使用して0.05~12.5 Gb/sで動作させることができます。

  • N4974A PRBSジェネレータ、40 Gb/s N4974A PRBSジェネレータ、40 Gb/s (1) 

    N4974A PRBSジェネレータ、40 Gb/s

    • 40 Gb/s、28 Gb/s、25 Gb/sのデータ・レート
    • 広帯域オプションと外部クロック入力の組み合わせにより、22~44 Gb/sのデータ・レートを実現
    • 3種類の選択可能なPRBSパターン

  • アクセサリ アクセサリ 

    アクセサリ

    これらの遷移時間コンバータ、アダプタ、ケーブルキットは、パルス/パターン・ジェネレータ、データ・ジェネレータ/アナライザ、ParBERTで使用する様に設計されています。

データ・ジェネレータ/アナライザ プラットフォーム&アクセサリ 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了した データ・ジェネレータ/アナライザのプラットフォームとアクセサリ類の製品情報です。