お問い合わせ窓口

信号発生器

【キャンペーン】

ベースバンド/RF/マイクロ波信号発生器のベンチマーク

Keysightは、ベースバンドから67 GHzまでの(周波数拡張により325 GHzまで)信号発生器を豊富に取り揃えています。基本的な機能から高度な機能まで、各信号発生器はクラス最高のベンチマーク性能を備え、デザインおよび製造のテスト要件に対応します。

信号作成ソフトウェア

Keysightは、さまざまなアプリケーション専用のソフトウェアを提供しています。ベクトル信号発生器とSignal Studioまたは内蔵ソフトウェアと組み合わせて使用すれば、信号のシミュレーションに要する時間を短縮できます。

詳細: 信号作成:Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア

ベースバンド作成/チャネル・エミュレーション

Keysightではベースバンド・ハードウェア、ソフトウェア、アクセサリを豊富に取り揃え、MIMO(マルチ入力マルチ出力)テスト信号などの実環境の信号条件の作成、障害追加、再生、エミュレートが可能です。

詳細: N5106A PXB MIMOレシーバ・テスタ

製品の比較/一覧 (18)

製品の検索

  • X-Series Agile Signal Generators (UXG) X-Series Agile Signal Generators (UXG) (1) 

    X-Series Agile Signal Generators (UXG)

    • Available in both 20 GHz and 40 GHz models.
    • Phase coherent or phase continuous operation at all frequencies.
    • Update frequency, amplitude, and phase in as little as 180 ns.
    • Generate wide chirps that are 10 to 25% of carrier frequency.
    • Uses pulse descriptor words (PDWs) to generate long pulse trains

  • Xシリーズ信号発生器(UXG、MXG、EXG) Xシリーズ信号発生器(UXG、MXG、EXG) (8) 

    Xシリーズ信号発生器(UXG、MXG、EXG)

    • アナログ: 最大40 GHz
    • ベクトル: 最大6 GHz
    • Signal Studioソフトウェアを使用したアプリケーション固有の信号の作成
    • 業界最高の性能、優れたリアルタイム/任意波形作成機能

  • ESG信号発生器 ESG信号発生器 (3) 

    ESG信号発生器

    • アナログ:最大6 GHz
    • ベクトル:最大6 GHz
    • Signal Studioソフトウェアを使用したアプリケーション固有の信号の作成
    • より高性能で、優れたリアルタイム/任意波形発生機能が必要な場合は、Xシリーズ 信号発生器をご検討ください
       

  • PSG信号発生器 PSG信号発生器 (3) 

    PSG信号発生器

    • 3.2~67 GHzの周波数レンジ(500 GHzまで拡張可能、1 Wを超える出力パワー)
    • 度量衡グレードの性能(アナログ・モデル、ベクトル・モデル、RFモデル、マイクロ波モデル)
    • 帯域幅:最大80 MHz(内蔵ベースバンド・ジェネレータ)、最大2 GHz(外部I/Q入力)
    • Signal Studioソフトウェアによるリアルタイム信号作成

  • PXI信号発生器(信号源) PXI信号発生器(信号源) (2) 

    PXI信号発生器(信号源)

    • 1 MHz~3 GHzまたは6 GHz
    • CW信号源とベクトル信号発生器
    • 最高10 μsの周波数/振幅切り替え速度

  • PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ (1) 

    PXBシリーズ ユニバーサル受信機テスタ

    • ベースバンドジェネレータおよびチャネルエミュレータ
    • 高性能: 研究開発
    • 最大160 MHzの帯域幅

  • RF信号発生器 RF信号発生器 (1) 

    RF信号発生器

    • 最大3 GHz
    • 基本性能: 製造
       

  • Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア 

    Signal Studioおよび内蔵ソフトウェア

    • 35種類以上のソフトウェア製品
    • 信号発生器/ベースバンド・ジェネレータ/任意波形発生器/ロジック・アナライザ/ワンボックス・テスタ用
    • コンポーネント/レシーバ・テスト
    • 携帯電話、無線接続、オーディオ/ビデオ、検出、位置特定、汎用RF/MW

信号発生器 [販売終了製品]
販売終了製品でも、保証期間が継続されている間は製品情報を提供していきます。さらに、修理期間が終了した製品については、情報を提供出来る様に...

関連する業種&テクノロジー