検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

KeysightのRF/マイクロ波テスト・アクセサリは測定セットアップを簡単にし、正確な測定結果を提供します。

  • 500万回で0.03dBの再現性を保証の可変減衰器(アッテネータ)はこちら
  • 500万回で0.03dBの再現性を保証の機械式同軸スイッチ等、スイッチはこちら
  • 広い帯域幅(100kHz~12GHz)とフラットな周波数特性(±1.5dB)のアクティブ差動プローブ等、RFプローブはこちら
  • RF/マイクロ波電気機械式スイッチ RF/マイクロ波電気機械式スイッチ 

    RF/マイクロ波電気機械式スイッチ

    Keysightのスイッチは低い挿入損失、優れたアイソレーション、広帯域パフォーマンス、優れた耐久性、再考の再現性を特徴としています。

  • 半導体スイッチ(300 kHz~50 GHz) 半導体スイッチ(300 kHz~50 GHz) 

    半導体スイッチ(300 kHz~50 GHz)

  • PXIマイクロ波スイッチ PXIマイクロ波スイッチ 

    PXIマイクロ波スイッチ

    PXIハイブリッド・スイッチ・モジュール・シリーズは、DC~26.5 GHzの周波数レンジで動作します。このシリーズのモジュールは、自動テスト機器(ATE)、RF通信測定、RFパラメトリック測定など、高密度スイッチング・システムに堅牢なスイッチング・モジュールが必要なアプリケーションで使用されています。

  • シグナル・アナライザ用のミリ波アクセサリ シグナル・アナライザ用のミリ波アクセサリ 

    シグナル・アナライザ用のミリ波アクセサリ

    • ミキサー/周波数拡張モジュール
    • 18 GHz~1.1 THzの多くの導波管バンド
    • 低い変換損失による優れた感度

  • アダプタ、コネクタ アダプタ、コネクタ 

    アダプタ、コネクタ

    広範囲にわたるアダプタ、コネクタ類は優れた耐久性、再現性、高い信頼性で設計されています。

  • アッテネータ/スイッチ・ドライバ アッテネータ/スイッチ・ドライバ 

    アッテネータ/スイッチ・ドライバ

    プログラマブル・アッテネータおよび電気機械式スイッチ

  • 同軸固定アッテネータ 同軸固定アッテネータ 

    同軸固定アッテネータ

    信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

  • 増幅器 増幅器 

    増幅器

    狭帯域アンプをカスケード接続するのではなく、Keysightの増幅器を1台使用するだけで、0.01~26.5 GHz、0.045~50 GHz、その中間レンジなど、帯域幅が大幅に拡大します。

  • DCブロック DCブロック 

    DCブロック

    KeysightのDCブロックは、50 kHzから最高67 GHzに対して性能が仕様化された新レベルのDCブロッキングを提供します。

  • 同軸ステップ・アッテネータ 同軸ステップ・アッテネータ 

    同軸ステップ・アッテネータ

    信号コンディショニングやレベル・コントロールの様々なアプリケーションで使用できます。

  • コアキシャル・ディテクタ(同軸検波器) コアキシャル・ディテクタ(同軸検波器) 

    コアキシャル・ディテクタ(同軸検波器)

    Keysightのディテクタ(検波器)は優れた周波数特性、二乗特性、温度特性を実現しています。2つのファミリがあり、一つはLBSDディテクタで、もう一つはGaAs PDBDディテクタです。

  • 方向性結合器、ブリッジ 方向性結合器、ブリッジ 

    方向性結合器、ブリッジ

    方向性結合器は信号を隔離、分離または結合するためのRFおよびマイクロ波信号のルーティングに使用される汎用ツールで、パワー・モニタリング、ソース・レベリング、信号源のアイソレーション、伝送・反射...

  • パワー・ディバイダ & スプリッタ パワー・ディバイダ & スプリッタ 

    パワー・ディバイダ & スプリッタ

    キーサイトのディバイダとスプリッタは様々なアプリケーションで使われています。伝送測定、パワー結合、電力比測定、パワー・スプリット、等の挿入損失が少なく、アイソレーションが高いアプリケーションに最適..

  • フィルタ、リミッタ フィルタ、リミッタ 

    フィルタ、リミッタ

    リミッタは測定性能に及ぼす影響を最小限に押さえた状態で、スペクトラム・アナライザ、カウンタ等の機器の入力回路へのパワー・レベルが高くならないように保護します。

  • RFプローブ RFプローブ 

    RFプローブ

    シグナル/スペクトラム・アナライザ、シグナル・ソース・アナライザ、ネットワーク・アナライザと使用するためのRFプローブ

  • 周波数計 周波数計 

    周波数計

    パッシブ周波数計は適度な(+/- 0.5%)確度のマイクロ波測定アプリケーション対象とします。

  • 終端(負荷) 終端(負荷) 

    終端(負荷)

    これらターミネーション(終端)は全て、広帯域測定器と狭帯域測定器の両方のアクセサリとして幅広い用途に用いられます。

  • 導波管アクセサリ 導波管アクセサリ 

    導波管アクセサリ

    8.2GHzから110GHzの周波数帯で使用できる導波管アクセサリのラインナップです。相互通信同軸導波管システム、反射、挿入損失、伝送特性等の測定、RFパワー・レベルの検波、高パワーのサンプリング..

  • バイアス回路 バイアス回路 

    バイアス回路

    RF、マイクロ波バイアス回路は研究開発や製造におけるテストで使用されます。バイアス回路は、デバイスがDCからRFポートにブロッキングしている際に、同軸中心導体にDCバイアスを供給するために...

  • ケーブル・アセンブリ ケーブル・アセンブリ 

    ケーブル・アセンブリ

    Keysightのケーブルは、低反射、わずかなEMI、高い再現性、完璧な機械的信頼性をご提供します。

  • コム・ジェネレータ コム・ジェネレータ 

    コム・ジェネレータ

    Keysight のコム・ジェネレータは、選択可能なUSB制御周波数ディバイダにより、10 MHz~ 50 GHzという広い範囲の入力信号周波数に対応し、10 MHzの狭い最小トーン間隔を実現しています。

  • N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ 

    N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ

    • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
    • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ

RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ [販売終了製品]
販売終了したRF/マイクロ波 テスト・アクセサリの製品/サポート情報です。

関連する業種&テクノロジー