検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

雑音指数アナライザ&ノイズ・ソース

システム、サブシステム、組立て部品、ディスクリート回路、等では各部品のノイズがレシーバのパフォーマンスを下げてしまう事があります。雑音指数を測定し、減少させる事で、競争力の高い部品を製造する事が可能になります。

キーサイトでは様々なご要望にお応えできる様、NFAシリーズ雑音指数測定器から、スペクトラム・アナライザと併用する雑音指数測定パーソナリティまで、様々な雑音指数測定器を御用意しています。測定ソリューションを完成させるノイズ・ソースも幅広く御用意しております。

  • N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ 

    N897xA NFAシリーズ 雑音指数アナライザ

    NFAシリーズの高性能雑音指数アナライザは速く、正確で再現性の高い測定を実現します。分かりやすいユーザ・インタフェース、グラフィカル表示、内蔵のデータ記憶装置、選択できるバンド幅等が主な特徴とし...

  • ノイズ・ソース ノイズ・ソース 

    ノイズ・ソース

    • Xシリーズ シグナル・アナライザで使用可能なノイズソースを用いて測定セットアップを簡素化 
    • ENRデータの自動ダウンロード/保存によるセットアップ時間の短縮 
    • 温度検出機能による測定確度の向上
       

  • ノイズ・ソース用 ケーブル ノイズ・ソース用 ケーブル 

    ノイズ・ソース用 ケーブル

    NFAシリーズの雑音指数アナライザと共に使用するSNSノイズ・ソース用のケーブルとして使用する事が出来、最長で6.1mまでのケーブルがあります。346、347シリーズのノイズ・ソースは全て...

雑音指数アナライザ、ノイズ・ソース 販売完了製品 [販売終了製品]
販売完了となった雑音指数メータの製品サポート情報です。

関連する業種&テクノロジー