お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ

Keysightのネットワーク・アナライザは、5 Hz~1.1 THzのRF/マイクロ波ネットワーク・アナライザから選択して、Sパラメータ、挿入損失、利得、リターン・ロス、平衡パラメータ、差動測定、圧縮、歪み、雑音指数を測定できます。

アプリケーションに最適なネットワーク・アナライザの選択:

PNAのファームウェア、アップグレード、サポート

ENAのファームウェア、アップグレード、サポート

製品の比較/一覧 (44)

製品の検索

  • PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz (18) 

    PNAネットワーク・アナライザ、300 kHz~1.1 THz

    • 300 kHz~1.1 THz
    • 高性能ネットワーク・アナライザ
    • パッシブ・コンポーネント、増幅器、周波数コンバータのSパラメータおよび簡単なノンリニア・テスト
    • Xパラメータ

  • ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz (4) 

    ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz

    • ENAシリーズ
    • 4.5、6.5、8.5、14、20 GHz
    • Keysightの最も一般的なネットワーク・アナライザ

  • FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ (16) 

    FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ

    • ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、オールインワンのコンビネーション・アナライザ 
    • 最大周波数レンジ:4 GHz~最高26.5 GHz 
    • 高性能を手の中に。FieldFox
       

  • PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ (6) 

    PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 高速で正確な伝送/反射測定 
    • 2ポートまたはマルチポート 
    • 多くのデバイスの特性を同時に評価可能
       

  • E5100 ネットワーク・アナライザ、10kHz - 300MHz E5100 ネットワーク・アナライザ、10kHz - 300MHz 

    E5100 ネットワーク・アナライザ、10kHz - 300MHz

    • 共振子/フィルタ・メーカ用ネットワーク・アナライザ
    • 300 MHz

  • 8757システムのアクセサリ 8757システムのアクセサリ 

    8757システムのアクセサリ

    • 85025x/85037xディテクタ
    • 85027xブリッジ

  • ネットワーク・アナライザ・アクセサリ ネットワーク・アナライザ・アクセサリ 

    ネットワーク・アナライザ・アクセサリ

    Keysightのネットワーク・アナライザ用の校正キットやテストセット、ケーブル、その他アクセサリをご紹介しています。

  • ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア 

    ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

    • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
    • PNA、ENA、FieldFoxアナライザに対応。

ネットワーク・アナライザ製品 [販売終了製品]
販売が完了したネットワーク・アナライザ製品およびアクセサリ

関連する業種&テクノロジー