検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレステストセットおよび無線ソリューション

キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。

キーサイトのワイヤレステストセットの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。

Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.com でお問い合わせください。

  • Anite SAS相互運用性テスト Anite SAS相互運用性テスト 

    Anite SAS相互運用性テスト

    • 使いやすいネットワーク・シミュレータ・ソリューション 
    • 統合、相互運用性テスト、キャリア受け入れテストでデバイスをテスト 
    • 包括的な性能テストソリューション
       

  • Aniteコンフォーマンスツールセット Aniteコンフォーマンスツールセット 

    Aniteコンフォーマンスツールセット

    • 使いやすいコンフォーマンス・テスト・ソリューション
    • 最新の業界規格への準拠を確実なものとする、モバイルデバイスのプロトコルテスト
    • 包括的なキャンペーン管理および解析ツール
       

  • Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション 

    Propsimチャネル・エミュレーション・ソリューション

    • 実際の無線チャネルの条件をラボ内でシミュレート 
    • 最も現実的な伝搬環境によりエンドユーザーの体験を向上 
    • 経路損失、マルチパスフェージング、遅延のばらつき、偏波を含めた、無線チャネル特性をエミュレート
       

  • Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット 

    Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

    • ラボでのデバイスおよびネットワークインフラの実環境の自動化された性能試験 
    • 高度なテストオートメーションと業界をリードするフィールド/ラボ・テスト・ツール 
    • 制御されたラボ環境下での実環境のRFネットワーク条件のエミュレート
       

  • Anite開発ツールセット Anite開発ツールセット 

    Anite開発ツールセット

    無線端末の開発のすべての段階をサポートするツールの包括的なスイート

  • Aniteアプリケーションテスト Aniteアプリケーションテスト 

    Aniteアプリケーションテスト

    • 主要なモバイルオペレーター、GCF、PTCRBで必須のIMS LTEテストプランの包括的なサポート 
    • 信頼性があり直観的で機能が豊富なソフトウェア
       

  • ワイヤレス・テスト・セット ワイヤレス・テスト・セット 

    ワイヤレス・テスト・セット

    • すべての主要な無線テクノロジーおよび無線接続フォーマットに使用可能
    • 研究開発および製造に対応した優れた柔軟性

  • 無線テスト・セット・ソフトウェア 無線テスト・セット・ソフトウェア 

    無線テスト・セット・ソフトウェア

    • 携帯電話および無線機器用測定ソリューション
    • 時間がかかり複雑な測定/解析作業を容易にする、テストの自動化
    • 研究開発および製造での機器のテストの簡素化
    • テクノロジー固有のソフトウェア
       

  • ワイヤレス・テスト・システム ワイヤレス・テスト・システム 

    ワイヤレス・テスト・システム

    Keysightのシステムは、測定器、ケーブリング、システム・ハードウェアが統合され、...

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション 

    E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション

    • 汎欧州eCallのサポート
    • PSAPをUXM内部で実行可能で、外部PCが不要
    • スタティック/ダイナミックGNSSシミュレーション
    • オプションのオーディオ性能テスト(PESQ/POLQA)

Wireless Device Test Set & Wireless Solution [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete Wireless Device Test Set & Wireless Solution

関連する業種&テクノロジー