検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

材料テスト機器

 

誘電率や透磁率を計算することにより、材料と電磁界との相互作用を測定するための材料テスト機器とアクセサリ。これらの材料特性を正確に測定することにより、アプリケーションに最適な性能を実現できるだけでなく、デザインサイクルを短縮し、材料の廃棄を最小限に抑えることができます。

ヘルプ: N1500A/8507xEシリーズの サービス&サポート

  • N1500A 材料測定スイート N1500A 材料測定スイート 

    N1500A 材料測定スイート

    • 複素誘電率や透磁率の測定を自動化するソフトウェア
    • 柔軟なオプション構成で、必要な測定方法を選択可能
    • 1つの簡単なインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、測定方法をシームレスに切り替えることが可能

  • N1501A 誘電体プローブキット N1501A 誘電体プローブキット 

    N1501A 誘電体プローブキット

    • N1500A測定スイートで動作し、複素誘電率を測定可能
    • 液体や粘弾性体の測定に最適
    • 柔軟なオプション構成で、必要なハードウェアだけを選択可能

  • 85072A 10 GHzスプリット・シリンダ共振器 85072A 10 GHzスプリット・シリンダ共振器 

    85072A 10 GHzスプリット・シリンダ共振器

    IPC TM-650 2.5.5.13テスト手法に準拠した、薄膜、未被覆サブストレート、低損失シート材料の誘電率と誘電正接の測定が可能です。

  • 16451B 誘電体テスト・フィクスチャ 16451B 誘電体テスト・フィクスチャ 

    16451B 誘電体テスト・フィクスチャ

    Keysight 16451Bは、固体誘電材料の誘電率を正確に評価するためのもので、ASTM D150に準拠しています。

  • 16452A 液体テスト・フィクスチャ 16452A 液体テスト・フィクスチャ 

    16452A 液体テスト・フィクスチャ

    Keysight 16452Aは、液体材料の誘電率とインピーダンスを正確に測定します。

  • 16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ 16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ 

    16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ

    Keysight 16453Aは、Keysight E4991A/4291A/Bによる正確な誘電率およびロス・タンジェント測定のために使用します。

  • 16454A 磁性材料テスト・フィクスチャ 16454A 磁性材料テスト・フィクスチャ 

    16454A 磁性材料テスト・フィクスチャ

    Keysight16454A 磁性材料テスト・フィクスチャは、インダクタンス測定方法に基づいた実効透磁率の測定を行うために設計...

  • 16008B 抵抗セル 16008B 抵抗セル 

    16008B 抵抗セル

    Keysight 16008Bは、Keysight 4339A/B高抵抗計専用です。絶縁材料の表面または体積抵抗/抵抗率の測定に用いられます。