検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LCRメータ/インピーダンス測定製品

業界標準によるインピーダンス測定で成功を

Hewlett PackardおよびKeysightは、半世紀以上にわたりインピーダンス解析の革新と優れた製品の提供に貢献してきました。研究開発、製造、品質保証、受入検査において、お客様の成功に貢献することを誇りに思います。インピーダンス・アナライザから広範囲のテスト・アクセサリまで、お客様のニーズに適合する完全なソリューションを提供するために努力しています。Keysightのインピーダンス測定ソリューションにより、成功をつかんでください。

次世代製品をお探しですか? 柔軟な周波数オプション(20 Hz~120 MHz)を備えた、E4990Aインピーダンス・アナライザをご確認ください。

  • インピーダンス・アナライザ インピーダンス・アナライザ 

    インピーダンス・アナライザ

    • 40 Hz~3 GHz
    • さまざまなテスト条件での種々のコンポーネントおよび材料の評価
    • AC信号レベル掃引、DCバイアス測定
    • 温度特性の測定ソリューション

  • ベンチトップLCR/メータ ベンチトップLCR/メータ 

    ベンチトップLCR/メータ

    LCRメータ、キャパシタンス・メータ、ハイレジスタンス・メータ、ミリオーム・メータ。Keysight LCRメータは、さまざまな研究開発/製造アプリケーションで使用されています。

  • ハンドヘルドLCRメータ / キャパシタンスメータ ハンドヘルドLCRメータ / キャパシタンスメータ 

    ハンドヘルドLCRメータ / キャパシタンスメータ

    U1731C/32C/33C LCRメータを使用すれば、最高100 kHzの周波数でコンポーネントを測定できます。このシリーズは、Keysightの優れたサービス/サポートが保証されています。

  • LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ 

    LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ

    • さまざまなDUTのSMD/リードコンポーネント用のフィクスチャ
    • ケーブル、アダプタ、プローブ
    • DCバイアス測定用の機器
    • キャパシタ、抵抗標準

関連する業種&テクノロジー