検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ファンクション・ジェネレータ / 任意波形発生器

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysightは、世界No.1のファンクション・ジェネレータ・メーカです。
その理由は?必要な信号を発生させるための製品を豊富に取り揃えているからです。

10 ~ 500 MHz • 1チャネル / 2チャネル • 最高 1.25 G サンプル/s のサンプリング・レート • 10 ~ 16 ビットの分解能

新クラス最小のジッタおよび全高調波歪み。

製品の比較/一覧 (29)

製品の検索

  • 33600Aシリーズ 波形発生器、80/120 MHz 33600Aシリーズ 波形発生器、80/120 MHz (4) 

    33600Aシリーズ 波形発生器、80/120 MHz

    • 4種類のアップグレード可能な80/120 MHzモデル
    • 1チャネルまたは2チャネル(オプション)
    • 64 M任意波形メモリ(オプション)
    • GPIBインタフェース(オプション)
       

  • 33500Bシリーズ波形発生器、20/30 MHz 33500Bシリーズ波形発生器、20/30 MHz (8) 

    33500Bシリーズ波形発生器、20/30 MHz

    • 8種類のアップグレード可能な20/30 MHzモデル
    • 1チャネルまたは2チャネル
    • 任意波形発生機能

  • 高性能任意波形発生器 高性能任意波形発生器 (11) 

    高性能任意波形発生器

    • 優れた信号品質(プリディストーション)
    • 広い帯域幅
    • 高ビット数
    • PSGを備えた完全なシステム
    • 波形作成用の高性能ソフトウェア
       

  • 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz 33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz (1) 

    33210A ファンクション/任意波形発生器、10 MHz

    Keysight 33210Aは、10 MHzのファンクション/任意波形発生器です。オプションで8 Kポイントの任意波形を出力統合できます。また、AM、FM、PWM変調機能、掃引およびバースト・モード、グラフィック表示も備えています。

  • 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 (1) 

    81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    Keysight 81160Aは、2.5 Gサンプル/sのサンプリング・クロック、14ビットの垂直軸分解能を備えた、330 MHzパルス・ジェネレータ/500 MHzファンクション任意波形発生器です。独自の機能により、テストの効率と測定の信頼性が向上します。

  • 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 (1) 

    81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器

    理想的な信号やワースト・ケースの信号を作成でき、デバイスを正確かつ迅速に調べられます。120 MHzのパルス、240 MHzの正弦波、2Gサンプル/sの任意波形、AM、FM、φM、FSK変調機能、26日間の繰り返し周期のノイズが可能です。

  • 33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ 33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ (1) 

    33502A 2チャネル 50Vpp 高出力アンプ

    Keysight 33210Aは、ダイレクト・パススルー・モードで、50 Vppまでのファンクション/任意波形発生器の増幅に対応する、外部出力増幅器です。

  • 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア 33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア (1) 

    33503A BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

    BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアを使用すれば、面倒なプログラミングの必要性がなくなり、カスタム波形を迅速かつ容易に作成できます。

  • 81199A Wideband Waveform Center 81199A Wideband Waveform Center (1) 

    81199A Wideband Waveform Center

    無線アクセスは、ますます便利になり続け、短時間により多くのデータを得たいという要求を駆り立てています

ファンクション・ジェネレータ/任意波形発生器 [販売終了製品]
販売終了したファンクション・ジェネレータ、任意波形発生器の製品情報です。