検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

プロトコル・アナライザ/エクセサイザ

Keysightのプロトコル・アナライザ/エクセサイザは、マルチギガビット・シリアル・インターコネクト規格を採用したデザインに最適なソリューションです。コンピュータ、記憶装置、ディスプレイ、移動機、エンベディッド・システムで使用されるシリアル・プロトコル規格を採用した半導体、ソフトウェア、システムのデバッグ、検証、最適化を効率的に行えます。

Keysightの各テクノロジー用プロトコル・テスト・ソリューションは通常、プロトコル・アナライザ・アプリケーションと、エクセサイザやトラフィック・ジェネレータのようなスティミュラス・ソリューションで構成されています。Keysightのプロトコル・テスト・ソリューションは、マルチプロトコル解析、トラフィック作成、性能/コンフォーマンス検証の機能を統合したもので、高速プロトコル規格を使用したデザインをデバッグ、検証、最適化することができます。

  • U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ 

    U4431A MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ

    • 物理層からアプリケーション層までのM-PHYバスの複数レイヤの相関解析が可能
    • ロングメモリにより高速なシステムのトラフィックを数十秒にわたり捕捉可能
    • 詳細なトラフィック条件設定や障害の切り分けのための強力なトリガ機能

  • デジタル・テスト・コンソールPCI Express 3.0プロトコル・テスト・システム デジタル・テスト・コンソールPCI Express 3.0プロトコル・テスト・システム 

    デジタル・テスト・コンソールPCI Express 3.0プロトコル・テスト・システム

    PCIe 3.0、2.0、1.0用PCIe ®アナライザ/エクセサイザ

  • N5300シリーズ ポータブルシャーシ N5300シリーズ ポータブルシャーシ 

    N5300シリーズ ポータブルシャーシ

    ポータブルな2スロット搭載(N5302A)またはラックマウント可能な4スロット搭載(N5304A)のシャーシ・プラットフォームにより、テスト環境に柔軟に対応

  • PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960BシリーズPCIeテスト・ソリューション PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960BシリーズPCIeテスト・ソリューション 

    PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960BシリーズPCIeテスト・ソリューション

    PCIe 1.0/PCIe 2.0用のPCIeアナライザ、PCIeエクセサイザ、PCIeジャマー

  • USB 3.0/2.0用プロトコル・ソリューション USB 3.0/2.0用プロトコル・ソリューション 

    USB 3.0/2.0用プロトコル・ソリューション

    KeysightのUSB用プロトコル・ソリューションには、業界最大容量のトレース・バッファと強力なトリガ・エンジンを備えたアナライザや市場で唯一のUSBジャマーがあります。

  • U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ 

    U4421A MIPI D-PHYインタフェース用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ

    • MIPI™ D-PHY CSI-2およびDSIリンクのターンオンとデバッグ
    • カメラ・インタフェース・プロトタイプのターンオンと特性評価
    • ディスプレイ・インタフェース・プロトタイプのターンオンと信号処理ソフトウェアの開発
    • メディアとアプリケーション・プロセッサの統合とトラブルシューティング

  • DigRFプロトコル・テスト製品 DigRFプロトコル・テスト製品 

    DigRFプロトコル・テスト製品

  • SerialTek BusXpert SAS/SATAプロトコル・アナライザ SerialTek BusXpert SAS/SATAプロトコル・アナライザ 

    SerialTek BusXpert SAS/SATAプロトコル・アナライザ

    2015年2月1日よりシリアルテック社製品の販売およびサポート等の業務は、株式会社東陽テクニカ様が引き継ぐことになりました。

  • U4431U MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ U4431U MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ 

    U4431U MIPI M-PHYプロトコル・アナライザ

    • U4431A MIPI™ M-PHYプロトコル・アナライザへのアップグレード 
    • Gear 3 HSのデータ・レートまで対応 
    • 最大16 GBのトレース容量 
    • 最大4つのデータ・レーン
       

    MIPIは、MIPI, Inc.の登録商標です。