検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション

Keysight BERTによる飛躍!

Keysightは、最高64 Gbaudの製造テスト/高性能特性評価/コンプライアンス・テストに適した、お求めやすい価格のBERT(ビット誤り率試験器、ビットエラーレシオテスタ、ビットエラーレートテスタ、誤り率試験器、誤り率テスタ、bit error ratio tester、bit error rate tester)を豊富に取り揃えています。

Keysightのビット・エラー・レート・テスト・ソリューションを使用すれば、半導体/コンピュータ/記憶装置/通信業界で使用されるASIC/コンポーネント/モジュール/ラインカード用高速通信ポートの、デザイン検証/評価/コンプライアンス・テスト/製造テストを、正確かつ効率的に実行できます。

Keysightは、異なる速度のフロントエンド、ユーザビリティ・コンセプト、柔軟性に対応する4種類のBERTシリーズとアプリケーション専用の信号出力/解析ツールを提供しています。どのBERTも、コスト・パフォーマンスが高く、理解しやすい詳細な解析機能を備え、ギガビット・インタフェースを装備する次世代デバイスのクリティカルな測定を実現できます。

BERTは、さまざまな高速デジタル・インタフェースのテスト/評価に使用できます:

QPI、FB-DIMM、PCI Express®、SATA、SAS USB、Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、MHL、MIPI、UHS-II、ファイバーチャネル、XAUI/10Gbイーサネット、CAUI/100GbE、CEIなどのバックプレーン、XFI/XFP/SFP+/CFPモジュール、OTN、PON-OLT、Serdes、DAC、ADCなど。

 

キーサイトのBERTラインナップ

低価格・コンパクトBERTシリーズ (ジッタ印加機能あり)

 

  • N4962A 12.5Gb/s BERT
  • N4965A 12.5Gb/s BERT (マルチチャネル対応)
  • N4960A 17G, 32Gb/s BERT
  • N4967A 40Gb/s BERTシステム

高性能・規格コンプライアンス試験対応(ジッタ印加機能あり)

  • N4903B 7G, 12.5G, 14.2G, 28.4Gb/s 高性能シリアルJ-BERT
  • M8020A 8G, 16G, 32Gb/s 高性能シリアルJ-BERT
  • M8030A 8G, 16Gb/s マルチチャネルJ-BERT 
  • M8040A 64 Gbaud高性能BERT
  • 81250A 675M, 3.35G, 7G, 13.5G BERT (パラレルBERT)

その他 BERT

  • N4906B 3.6G, 12.5G シリアルBERT
  • N5980A 3.125G コンパクトBERT

光ストレスドEye試験

  • N4917A 光レシーバ・ストレス・テスト・ソリューション
  • PS-X10-100 カスタム対応光レシーバ・ストレス・テスト・ソリューション

※ パルス・パターン・ジェネレータ(PPG)はこちら 

 

被試験デバイス

ビットレート アプリケーション例 代表的な要件 キーサイトの推奨BERT/AWG
研究開発での特性評価用、コンプライアンス用 製造用

コンピューターバスおよびバックプレーンの高速シリアルレシーバー

<16G QPI, PCI Express, SATA,
SAS, USB3, TBT, DP, SD,
UHS II, MIPI D-PHY/ M-PHY,
HDMI
 
データレート<16 Gb/s、校正済みジッタ、SSC、ISI、S.I.、クロックリカバリー、パターンシーケンス J-BERT M8020A (N4903B)
M8030A * or ParBERT 81250*
n/a
<10G MIPI D-PHY/ C-PHY
HDMI, MHL
データレート<10G、ループバックなし、3線またはマルチレベル M8190A, M8195A n/a

バックプレーン、ケーブル、SERDES、AOC、リピーター

>10G -28G 10Gbase-KR4/-CR4,
CEI, IB, TBT
CAUI, CAUI 2/4
10Gbase-KR
データレート>10 Gb/s、ディエンファシス、xトーク、PRBS J-BERT M8020A, M8062A, N4960A, N4965A, (J-BERT N4903B/N4877A) n/a
<58G CEI-56G/112G,
400GbE
PAM-4, NRZ, PRBS M8040A n/a
光トランシーバーおよびサブコンポーネント:
0.6~58 Gb/s
<58G 400GbE, 64G FC PAM-4, NRZ, PRBS M8040A  
<28G 40G/100GbE,
32G FC,
CFP2/4
データレート>16 Gb/s、クリーンな信号、PRBS N4960A, N4967A
J-BERT M8020A+M8062A
(N4903B+M8061A+N4877A)
N4960A, N4967A
10G 10G/40GbE, PON,
OTN,
8G/16G FC,
QSFP, SFP+, QFP

データレート:3~15 Gb/s、PRBS光ストレスおよび感度、フレームドバースト

J-BERT M8020A, (N4903B+N4917A),
M8030A* or ParBERT*
N2101B,
N4906B-012,
N4962A
<4G 1GbE, XFP,
PON,
1G/2G/4G FC
データレート<3.5 Gb/s、
高速ビット同期、PRBS、フレームドバースト
N4906B-003,
ParBERT 3.3G
N5980A,
ParBERT

*マルチレーン用
**最大4レーン

数々の賞に輝くJ-BERT:J-BERTのテクノロジーは、Keysightのお客様から称賛され、主要な技術刊行物の製品賞をいくつも受賞しています。詳細

1-25 / 67

並べ替え
M8040A High-Performance BERT 64 GBaud - Data Sheet
M8040A is a highly integrated BERT for physical layer characterization of devices operating up to 64 GBaud with support for PAM-4 and NRZ signals. Expands the M8000 Series to 400GbE data center.

データシート 2017-02-23

PDF PDF 3 MB
Infiniium DCA-X 86100D Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe and Modules - Data Sheet
The 86100D DCA-X performs precision measurements on high-speed digital designs from 50Mb/s to more than 80Gb/s.

データシート 2016-11-09

M8048A ISI Channels – Data Sheet
The M8048A ISI Channels can be used to emulate channel loss in receiver test setups. By cascading the traces within one box with the other box a wide range of channels can be emulated with very fine resolution steps. With their small size the ISI channels can be located closely to the device under test. The cascadable ISI channels are complemented by Keysight’s compliance channels for SATA, DisplayPort, PCI Express, and HDMI.

データシート 2016-07-12

PDF PDF 1.18 MB
Keysight Technologies M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8197A マルチチャネル同期モジュール
Data Sheet バージョン3.0

データシート 2016-06-21

Keysight Technologies M8196A 92 GSa/s任意波形発生器
任意波形発生器(AWG)は、クラス最高速のサンプリングレートとクラス最大の帯域幅を備え、1台のモジュールで最大4個のチャネルを同時に使用できます。

データシート 2016-05-09

M8085A MIPI Receiver Test Solutions - Data Sheet
Datasheet for the M8085A plug in software for the M8070A Bit Error Ratio Test system software

データシート 2016-04-30

PDF PDF 3.10 MB
M8062A 32 Gb/s Front-End for J-BERT M8020A High-Performance BERT - Data Sheet
The M8062A extends the data rate of the J-BERT M8020A Bit Error Ratio Tester to the speeds required for testing devices with lane rates in the 25-28 Gb/s range.

データシート 2016-04-14

PDF PDF 1.97 MB
N5990A Test Automation Software Platform - Data Sheet
An efficient test strategy is a proven competitive advantage. Keysight's N5990A Test Automation Software Platform is a key element of winning strategies.

データシート 2016-04-07

PDF PDF 4.32 MB
81195A Optical Modulation Generator Software - Data Sheet
The Optical Modulation Generator Software 81195A works in conjunction with the M8195A AWG to generate 32 GBaud dual-I/Q signals and synthesize optical signal properties.

データシート 2016-02-20

PDF PDF 1.62 MB
8163B Lightwave Multimeter, 8164B Measurement System, 8166B Multichannel - Technical Specifications
Lightwave,Multimeter,Lightwave,Measurement,System,Lightwave,Multichannel,System

データシート 2016-01-15

PDF PDF 936 KB
M8030AマルチチャネルBERT
M8030AマルチチャネルBERTは、4チャネルより多くのチャネルが必要なJ-BERTアプリケーション向けのソリューションです。

データシート 2016-01-05

Keysight Technologies Infiniium 90000 Xシリーズ オシロスコープ
業界最高性能のオシロスコープで詳細なロジック解析を実現。業界最速のミックスド・シグナル・オシロスコープ

データシート 2015-12-14

N4982A Clock Recovery Unit - Data Sheet
The Keysight Technologies N4982 series of Clock Recovery Units provide a clean clock signal for BERT error detection.

データシート 2015-09-04

PDF PDF 1.39 MB
Keysight Technologies N4965A マルチチャネルBERT 12.5 Gb/s

データシート 2015-08-17

Electrical and Optical Clock Data Recovery Solutions - Data Sheet
Wide bandwidth instrumentation-grade clock data recovery for physical layer characterization and validation

データシート 2015-07-13

PDF PDF 2.76 MB
Keysight N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s

データシート 2015-06-30

N4916B De-emphasis Signal Converter - Data Sheet
The N4916B de-emphasis signal converter enables R&D and test engineers to accurately characterize gigabit serial ports and channels. The clock doubler option is needed to analyze half-rate clock devices.

データシート 2015-03-05

PDF PDF 2.96 MB
Keysight Technologies N4960A シリアルBERT 17および32 Gb/s
最高32 Gb/sのトランシーバ特性評価/製造テストおよび開発向け低価格ソリューション

データシート 2015-02-17

Keysight J-BERT M8020A 高性能BERT
キーサイト・テクノロジーの高性能J-BERT M8020Aにより、最高16または32 Gb/sで動作するシングルレーン/マルチレーンデバイスの高速で正確なレシーバ特性評価が可能になります。

データシート 2015-02-10

N4984A Clock Divider Data Sheet
The N4984A Clock Divider (divide by 1/2/4/8) is used in microwave, communications, and test applications.

データシート 2015-02-05

PDF PDF 2.38 MB
Keysight E4887A HDMI TMDS 信号発生器プラットフォーム
Keysight E4887A HDMI TMDS 信号発生器プラットフォーム

データシート 2015-01-06

M8061A 32 Gb/s Multiplexer with De-Emphasis - Data Sheet
Datasheet for M8061A 28 Gb/s Multiplexer with optional de-emphasis. Expands J-BERT N4903B pattern generator to 28.4 Gb/s. Enables R&D and test engineers to accurately characterize receivers up to 28G.

データシート 2014-10-08

81490A Reference Transmitter - Data Sheet
Keysight's 81490A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality as a reference for testing 10GbE -LR/ -ER, 10G Fibre Channel 10GBase-SR, 40GBase-SR4, and 100GBase-SR10.

データシート 2014-08-02

PDF PDF 523 KB
81495A Reference Receiver - Data Sheet
This document describes the technical specifications and capabilities of Agilents 81495A Reference Receiver

データシート 2014-07-31

PDF PDF 477 KB
15431A Filter Set for 81150A - Data Sheet
The Agilent 15431A is a filter set for the 81150A. It generates the random jitter profile for testing PCI Express 2.0 receivers. To be used in conjunction with the N4903A.

データシート 2014-07-31

PDF PDF 1.09 MB

1 2 3 次へ