検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ビット・エラー・レート・テスト(BERT)ソリューション

Keysight BERTによる飛躍!

キーサイトは、最高32 Gb/sの製造テスト、高性能特性評価、コンプライアンステストに適した、お求めやすい価格のBERTを豊富に取り揃えています。400GソリューションのNRZおよびPAM4コード化方式に対応したキーサイトの新しい主力製品であるM8040A BERTソリューションにより、完全に統合された64 GボーBERテストが可能です。これは、AWGとM8070A BERシステム・ソリューション・ソフトウェアを組み合わせたものです。BERTで被試験デバイスをテストするための革新的な方法により、信頼性が高く再現性のあるテスト結果が得られます。

Keysightのビット・エラー・レート・テスト・ソリューションを使用すれば、半導体/コンピュータ/記憶装置/通信業界で使用されるASIC/コンポーネント/モジュール/ラインカード用高速通信ポートの、デザイン検証/評価/コンプライアンス・テスト/製造テストを、正確かつ効率的に実行できます。

Keysightは、異なる速度のフロントエンド、ユーザビリティ・コンセプト、柔軟性に対応する4種類のBERTシリーズとアプリケーション専用の信号出力/解析ツールを提供しています。どのBERTも、コスト・パフォーマンスが高く、理解しやすい詳細な解析機能を備え、ギガビット・インタフェースを装備する次世代デバイスのクリティカルな測定を実現できます。

BERTは、さまざまな高速デジタル・インタフェースのテスト/評価に使用できます:

QPI、FB-DIMM、PCI Express®、SATA、SAS USB、Thunderbolt、DisplayPort、HDMI、MHL、MIPI、UHS-II、ファイバーチャネル、XAUI/10Gbイーサネット、CAUI/100GbE、CEIなどのバックプレーン、XFI/XFP/SFP+/CFPモジュール、OTN、PON-OLT、Serdes、DAC、ADCなど。

 

 

キーサイトのBERTラインナップ

低価格・コンパクトBERTシリーズ (ジッタ印加機能あり)

 

高性能・規格コンプライアンス試験対応(ジッタ印加機能あり)

  • M8020A 8G, 16G, 32Gb/s 高性能シリアルJ-BERT
  • M8030A 8G, 16Gb/s マルチチャネルJ-BERT 
  • M8040A 64 Gbaud高性能BERT

光ストレスドEye試験

  • N4917B 光レシーバ・ストレス・テスト
  • PS-X10-100 カスタム対応光レシーバ・ストレス・テスト・ソリューション

※ パルス・パターン・ジェネレータ(PPG)はこちら 

 

被試験デバイス

ビットレート アプリケーション例 代表的な要件 キーサイトの推奨BERT/AWG
研究開発での特性評価用、コンプライアンス用 製造用

コンピューターバスおよびバックプレーンの高速シリアルレシーバー

<16G QPI, PCI Express, SATA,
SAS, USB3, TBT, DP, SD,
UHS II, MIPI D-PHY/ M-PHY,
HDMI
 
データレート<16 Gb/s、校正済みジッタ、SSC、ISI、S.I.、クロックリカバリー、パターンシーケンス J-BERT M8020A, M8030A* n/a
<10G MIPI D-PHY/ C-PHY
HDMI, MHL
データレート<10G、ループバックなし、3線またはマルチレベル M8190A, M8195A n/a

バックプレーン、ケーブル、SERDES、AOC、リピーター

>10G -28G 10Gbase-KR4/-CR4,
CEI, IB, TBT
CAUI, CAUI 2/4
10Gbase-KR
データレート>10 Gb/s、ディエンファシス、xトーク、PRBS J-BERT M8020A, M8062A, N4877A n/a
<58G CEI-56G/112G,
400GbE
PAM-4, NRZ, PRBS M8040A n/a
光トランシーバーおよびサブコンポーネント:
0.6~58 Gb/s
<58G 400GbE, 64G FC PAM-4, NRZ, PRBS M8040A  
<28G 40G/100GbE,
32G FC,
CFP2/4
データレート>16 Gb/s、クリーンな信号、PRBS J-BERT M8020A+M8062A N4960A
10G 10G/40GbE, PON,
OTN,
8G/16G FC,
QSFP, SFP+, QFP

データレート:3~15 Gb/s、PRBS光ストレスおよび感度、フレームドバースト

J-BERT M8020A, M8030A* N4962A

*マルチレーン用
**最大4レーン

数々の賞に輝くJ-BERT:J-BERTのテクノロジーは、Keysightのお客様から称賛され、主要な技術刊行物の製品賞をいくつも受賞しています。詳細

  • M8000シリーズ M8000シリーズ 

    M8000シリーズ

    • 高度に統合されたBERT
    • スケーラブルで拡張可能
    • 正確で信頼性のある測定

  • シリアルBERT シリアルBERT 

    シリアルBERT

    150 Mb/s~13.5 Gb/sの周波数レンジでのシリアル・デバイスのデザイン検証と特性評価のためのパラメトリック・テスト機能

  • BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ

    Keysight ParBERT 81250、N4900 シリアルBERTシリーズ、パルサー用の厳選されたアクセサリ

  • BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション 

    BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用アプリケーション

    • 高速デジタル・コンピューティング/バックプレーン・テスト
    • 光トランシーバ・テスト・ソリューション
    • 研究開発/製造用ソリューション
    • コンプライアンス/特性評価用のテスト自動化ソフトウェア
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPIなど

  • N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト 

    N4917B 光レシーバー・ストレス・テスト

    • 100GBASE-LR4/ER4/SR4テストソリューション
    • 規格に準拠した光学的なストレスドアイの校正
    • 自動化されたターンキーソリューション
       

  • N4917BSCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション N4917BSCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション 

    N4917BSCA 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション

    • 光レシーバー・ストレス・テスト・ソリューション
    • 調整可能なストレスミックスによる、ユーザー定義された校正
    • 単一ベンダーのターンキーソリューションにより、ソリューション内の必要なすべての測定器を自動化
       

  • 電気/光クロック・データ・リカバリ・ソリューション 電気/光クロック・データ・リカバリ・ソリューション 

    電気/光クロック・データ・リカバリ・ソリューション

    物理層の評価/検証用の広帯域、測定器グレードのクロック・データ・リカバリ