検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・マルチメータ / 電圧計

製品の比較/一覧 (46)

製品の検索

  • ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、クランプ/キャリブレータメータ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、クランプ/キャリブレータメータ (24) 

    ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、クランプ/キャリブレータメータ

    キーサイトのハンドヘルドマルチメータおよびクランプメータ製品は、同クラスの他社製品よりも、測定範囲が広く、機能も豊富です。

  • U3400シリーズ・デジタル・マルチメータ U3400シリーズ・デジタル・マルチメータ (2) 

    U3400シリーズ・デジタル・マルチメータ

    一般的な基本測定/演算機能を備えた低価格のデュアル・ディスプレイ・デジタル・マルチメータ

  • 34470A デジタル・マルチメータ、7½桁、高性能Truevolt DMM 34470A デジタル・マルチメータ、7½桁、高性能Truevolt DMM (1) 

    34470A デジタル・マルチメータ、7½桁、高性能Truevolt DMM

    • 16 ppm DC確度で7½桁分解能
    • 測定モード: 連続、データロギング、デジタイジング
    • 最大50,000回/秒の測定速度

  • 34465A デジタル・マルチメータ、6½桁、高性能Truevolt DMM 34465A デジタル・マルチメータ、6½桁、高性能Truevolt DMM (1) 

    34465A デジタル・マルチメータ、6½桁、高性能Truevolt DMM

    • 30 ppm DC確度で6½桁分解能
    • 測定モード: 連続、データロギング、デジタイジング
    • 最大50,000回/秒の測定速度

  • 34461A デジタル・マルチメータ、6½桁、34401Aの後継機種、Truevolt DMM 34461A デジタル・マルチメータ、6½桁、34401Aの後継機種、Truevolt DMM (1) 

    34461A デジタル・マルチメータ、6½桁、34401Aの後継機種、Truevolt DMM

    • 画期的なDMM測定結果の表示
    • 正確で信頼性の高いTruevolt測定
    • Keysight 34401A DMMの業界唯一の100 %後継機種
    • 34401A DMMと同じエンジニア・チームによるデザイン

  • 34460A デジタル・マルチメータ、6½桁、ベーシックTruevolt DMM 34460A デジタル・マルチメータ、6½桁、ベーシックTruevolt DMM (1) 

    34460A デジタル・マルチメータ、6½桁、ベーシックTruevolt DMM

    • 画期的なDMM測定結果の表示
    • 正確で信頼性の高いTruevolt測定
    • 34401A DMMと同じエンジニア・チームによるデザイン

  • 34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] (1) 

    34411A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34411Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34465A Truevoltシリーズ DMMです。

  • 34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] 34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品] (1) 

    34410A デジタル・マルチメータ、6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • 34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品] 34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品] (1) 

    34401A デジタル・マルチメータ、 6 1/2桁 [販売終了製品]

    Keysight 34410Aは、2016年12月1日に販売を終了します。後継製品は、次世代の34461A Truevoltシリーズ DMMです。

  • 34420A ナノボルト/マイクロオーム・メータ 34420A ナノボルト/マイクロオーム・メータ (1) 

    34420A ナノボルト/マイクロオーム・メータ

    Keysight 34420Aナノボルト/マイクロオーム・メータは、低レベル測定用に最適化された高感度のマルチメータです。

  • 34450A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 34450A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁 (1) 

    34450A デジタル・マルチメータ、5 1/2桁

    • 190回/sの高速測定
    • 4端子抵抗測定、キャパシタンス測定、温度測定などの11種類の測定機能
    • 最大50,000メモリ・ポイントのデータ・ロギング機能
    • インタフェース:USB、シリアル・インタフェース(RS-232C)、オプションのGPIB

  • 3458A デジタル・マルチメータ (8 1/2 桁) 3458A デジタル・マルチメータ (8 1/2 桁) (1) 

    3458A デジタル・マルチメータ (8 1/2 桁)

    3458A DMMは100,000回/sの読取り速度、1 秒間に 340 回のセットアップ変更で、高い確度とシステム・スループットを提供します。24 時間の DC 電圧確度は、0.6 ppm です。

  • フェムト・ピコアンメータ/エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ フェムト・ピコアンメータ/エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ 

    フェムト・ピコアンメータ/エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ

    • 0.01 fAの電流分解能
    • 最高10 PΩの抵抗測定
    • バッテリ動作モデルをご用意
    • タイム・ドメイン表示とリアルタイム・ヒストグラム
    • オプションのセットアップ・インテグリティ・チェッカ・ソフトウェア

デジタル・マルチメータ/電圧計 [販売終了製品]
販売終了したデジタル・マルチメータ/電圧計の情報です。

関連する業種&テクノロジー