検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AC電源/AC電源アナライザ

Keysightでは、ACテストの問題を解決するために、基本的なAC電源から高性能なAC電源まで、最大4000 VAの2種類のAC電源ファミリをご用意しています。

  • AC6800シリーズ ベーシックAC電源は、4000 VAまでのモデルを揃え、安定した信頼性の高い電源を提供します。
  • 6800Bシリーズ高性能AC電源は、波形作成機能と高調波機能を備え、1750 VAまでのパワー・レベルに対応する完全なACテスト・ソリューションです。

どちらのシリーズも、DCパワーを供給するためだけに使用することも、AC波形にDCオフセットを追加するために使用することもできます。すべてのモデルに、グローバル・サポートと業界最長の標準保証が付属しています。

製品の比較/一覧 (7)

製品の検索

  • AC6801A ベーシックAC電源、500 VA、270 V、2.5 A AC6801A ベーシックAC電源、500 VA、270 V、2.5 A (1) 

    AC6801A ベーシックAC電源、500 VA、270 V、2.5 A

    • 500 VA、270 V、2.5 AベーシックAC電源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(オプション)
    • 最長の標準保証
       

  • AC6802A ベーシックAC電源、1000 VA、270 V、5 A AC6802A ベーシックAC電源、1000 VA、270 V、5 A (1) 

    AC6802A ベーシックAC電源、1000 VA、270 V、5 A

    • 1000 VA、270 V、5 AベーシックAC電源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(オプション)
    • 最長の標準保証
       

  • AC6803A ベーシックAC電源、2000 VA、270 V、10 A AC6803A ベーシックAC電源、2000 VA、270 V、10 A (1) 

    AC6803A ベーシックAC電源、2000 VA、270 V、10 A

    • 2000 VA、270 V、10 AベーシックAC電源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(オプション)
    • 最長の標準保証
       

  • AC6804A ベーシックAC電源、4000 VA、270 V、20 A AC6804A ベーシックAC電源、4000 VA、270 V、20 A (1) 

    AC6804A ベーシックAC電源、4000 VA、270 V、20 A

    • 4000 VA、270 V、20 AベーシックAC電源
    • LAN/LXI-Core、USB、GPIB(オプション)
    • 最長の標準保証
       

  • 6811B AC電源/アナライザ、375VA、300V、3.25A 6811B AC電源/アナライザ、375VA、300V、3.25A (1) 

    6811B AC電源/アナライザ、375VA、300V、3.25A

    • 375 VA, 300 V, 3.25 A performance AC source
    • Integrated waveform generation and harmonics
    • GPIB
    • Longest standard warranty
       

  • 6812B AC電源/アナライザ、750VA、300V、6.5A 6812B AC電源/アナライザ、750VA、300V、6.5A (1) 

    6812B AC電源/アナライザ、750VA、300V、6.5A

    • 750 VA、300 V、6.5 A高性能AC電源
    • 波形作成機能と高調波機能を内蔵
    • GPIB
    • 最長の標準保証

  • 6813B AC電源/アナライザ、1750VA、300V、13A 6813B AC電源/アナライザ、1750VA、300V、13A (1) 

    6813B AC電源/アナライザ、1750VA、300V、13A

    • 1750 VA、300 V、13 A高性能AC電源
    • 波形作成機能と高調波機能を内蔵
    • GPIB
    • 最長の標準保証

AC電源/アナライザ [販売終了製品]
販売終了したAC電源/アナライザの情報です。