Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
光パワー測定製品
キーサイトの光パワー測定機器とモジュールは高性能と高機能を提供します。 これらのモジュールにはマルチポートパワーメータ、光パワー・センサ・モジュール、光パワーヘッド、およびリターン・ロス・モジュールが含まれます。
マルチポートパワーメータ
N774xCおよび前身のN774xAファミリーのポータブルマルチポート光測定器は、特にマルチチャネルアプリケーションに対して、高速サンプリング、大容量メモリ、高速データ転送を提供します。
パワー・センサ・モジュール
パワー・センサ・モジュールは、一般的なファイバーコネクタタイプやベアファイバー用のさまざまな81000xlコネクタインタフェースに対応するフロントパネル光入力端子を提供します。 基準値に対するW、dBm、またはdBで光パワー測定値だけでなく、対応するすべての波長に対して校正されている他、内部および外部でトリガされる最大20 k(81636Bの場合は100 k)の値の高速データロギングを提供します。
光パワーヘッド
光パワーヘッドは直径5 mmの検出領域を提供し、パワーメータを柔軟に配置できるようにします。パワーメータはメインフレームのN7749C、81618A、81619Aなどのインタフェースに対応します。 この機能はセンサモジュールと同様で、アダプターを選択すると一般的なコネクタタイプ、ベアファイバーあるいはオープンビームからの入力が可能になります。
リターン・ロス・モジュール
リターン・ロス・モジュールは、2つのパワーセンサとファイバーカプラーを使用して、光リターンロスを直接測定します。 一方のセンサは測定器へ反射して戻ってきた光パワーを測定し、もう一方は測定器から出力される光パワーをモニターします。 その比率によってリターンロスが提供されます。 これらのモジュールは外部の光源を使用でき、高安定な測定には内部のファブリーペローレーザーを使用することも可能です。
最適なシリーズの検索
光パワー・メータ・ヘッド
マルチポートパワーメータ
N7753C Optical Return Loss Meter
全シリーズを表示
光パワー測定製品、注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。