インサーキット・テスト・システムー30年以上にわたるリーダーシップ

キーサイトのインサーキット・テスト(ICT)・ソリューションは、明日のボードテストの課題に対応する技術をお届けするという革新的な精神を持ち続けています。 30年以上にわたるICTの専門知識により、HPやAgilent時代も含め、お客様の投資を保護するイノベーションで業界をリードし続けています。

5G、IoT(モノのインターネット)、自動車やエネルギー産業向けの電子機器メーカーは、非常に複雑でグローバルに接続された製造環境の中で事業を展開しています。 製造の進化に伴い、インダストリー4.0における「スマートファクトリー」環境のメリットを活用するために、高いスループットと一貫性、再現性のある結果を提供できるテストシステムを必要としています。

キーサイトでは、幅広いプリント基板アセンブリ(PCBA)テストへのアクセスやカバレージの問題に幅広く対応するため、電子機器メーカー向けに先進のボード・テスト・ソリューションを提供しています。 テスト速度を最大40 %向上させる高速シリコンネイルとバウンダリスキャン機能を備えた比類のないインラインおよびオフラインテスターi3070と、世界初の20コアパラレルテスターのi7090をご紹介します

キーサイトのi3070シリーズ6 ICTは、IoT、5G、自動車、エネルギーアプリケーション向けの幅広いPCBAサイズに対応しています。 i3070は、独自の設計により、寄生容量による望ましくない影響の最小化、クロストークに対する耐性の向上、漂遊信号カップリングを排除し、一貫性と再現性のある測定結果を提供します。

小型化が進むPCBA上の高速デバイスやハイパワーデバイスのテストが困難な場合でも、独自の課題をもたらすフレキシブルPCBxの人気が高まっている場合でも、キーサイトは設計から製造までの基板および機能テストのパートナーとして信頼いただけます

最適なシリーズを見つけましょう

アップタイム・サポートおよびサービス

アップタイム・サポートおよびサービス

現地での専門的なアップタイム・サポートおよびエンドツーエンド・サービスにより、実環境の製造課題に対処できます。

自動インサーキットテスタ 

自動インサーキットテスタ 

30年以上に渡るインサーキットテストの経験を活用して、キーサイトはインラインの全自動インサーキット・テスト・ソリューションを提供しています。 小型形状で、内部/外部統合型のインラインハンドラーが付属しています。

インサーキットテスタ Medalist i1000 

インサーキットテスタ Medalist i1000 

Medalist i1000インサーキット・テスト(ICT)システムは、低価格のインサーキット・テスト・ソリューションです。低価格フィクスチャ・ソリューションを維持しつつ、デジタル・テスト機能を新たに備えました。

イン・サーキット・テスト > i3070 システム

イン・サーキット・テスト > i3070 システム

キーサイト i3070 イン・サーキット・テスト (ICT) システムは、世界で最も実績のある ICT システムで、テストカバレージと信頼性に優れ、出力を 20% 以上向上させます。

3070AF ICT i3070のアクセサリ

3070AF ICT i3070のアクセサリ

フィクスチャキットからベクタレステスト製品まで、ICT i3070テストフィクスチャのアクセサリを表示し、製品や部品を選択して、クイック見積りを簡単に請求できますます。

x1149バウンダリ・スキャン・アナライザ

x1149バウンダリ・スキャン・アナライザ

新しいx1149バウンダリ・スキャン・アナライザは、IEEE1149.x規格に基づくJTAG技術の強力なバウンダリスキャンによる電気構造テスト用のツールです。

i7090 大規模並列ボード・テスト・システム

i7090 大規模並列ボード・テスト・システム

i7090ボード・テスト・システムは、最大20コアをサポートし、複数のPCBAの基板テストを並行して実行する世界初の大規模並列ボード・テスト・システムです。

nanoVTEPベクタレス・テスト・アプリケーション

nanoVTEPベクタレス・テスト・アプリケーション

小型増幅器が備わったキーサイトのベクタレス・テスト・ソリューションでテストカバレージを向上 設置面積が60 %減少しフロアの省スペース化を実現

i3070 ユーティリティ・カード

i3070 ユーティリティ・カード

ユーティリティ・ カードをカスタム回路にプラグインするだけで、ファンクション・テストや機能をICT中に追加することができます。i3070 Series 5ユーティリティ・カードを使用すると、高性能なインシステム・フラッシュ・プログラミング(ISP)をご利用になれます。

全シリーズを表示

全シリーズを表示

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

適切なツールで機能を拡張

キーサイトのボード・テスト・システム・ソフトウェアは、豊富な機能を備え、PCBA製造テスト用に特別に設計されています。 これらのツールは、デザインからプロトタイプ、NPI、大量生産に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階でバウンダリスキャンテストを成功させることを保証します。

DFT解析ツール

DFT解析ツールはx1149 SWの一部としてご利用いただけます。 このツールは、高いテストカバレージを保証するという観点から、PCBA上のDFTがどのくらい機能しているかを把握することができます。 以下は、このソフトウェアアプリケーションへのリンクです。

Keysight x1149バウンダリ・スキャン・アナライザ ソフトウェアリリース

 

ICTソフトウェア

ICTは、製造生産ラインで最もよく使用される基板製造テストです。 どのようなテストカバレージが得られるかを確認するには、以下のリンクからi3070 ICTソフトウェアをダウンロードしてください。

Keysight i3070ソフトウェアリリース

 
Transform university engineering lab

ご要望、ご質問はございませんか。