이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

M9485A PXIe 멀티포트 벡터 네트워크 분석기, 1 MHz ~ 9 GHz

판매자:

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 1 MHz ~ 9 GHz
  • 1개 섀시에 최대 12포트, 2개 섀시에 최대 24포트
  • 완전한 N-포트 교정, FOM, 펄스, 시간 도메인 및 이득 포화 분석 기능으로 테스트 비용 절감
  • 최고의 PXI VNA 속도, 다이나믹 레인지, 트레이스 노이즈와 안정성으로 정확도, 수율 및 마진 개선
  • 빠른 측정 시간으로 수율 개선: 2포트 교정, 201 포인트에서 5 msec
  • 표준 테스트 세트와 구성 가능한 테스트 세트를 모두 지원하는 다양한 구성
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start

함께 구입하면 좋은 제품

M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
  • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
  • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
  • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
M9037A PXIe 고성능 임베디드 컨트롤러
  • Intel i7-4700EQ 2.4GHz 프로세서
  • 전면 착탈식 240GB 솔리드 스테이트 드라이브
  • 최대 16GB RAM 메모리
 PXI 제품용 액세서리 및 옵션
PXI 제품용 액세서리 및 옵션
  • PXI 모듈러 제품에 고품질 액세서리를 갖추십시오.

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).