이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5071C ENA 시리즈 네트워크 분석기

판매자:

₩ 38,869,377 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 9 kHz ~ 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
  • 2 또는 4포트, 50 ohm, S-파라미터 테스트 세트
  • 130 dB의 다이나믹 레인지, 8 ms의 빠른 측정 속도, 그리고 0.005 dB/°C의 탁월한 온도 안정성으로 정확도, 수율 및 마진 개선
  • 개선된 시간 도메인 분석 옵션으로 고속 시리얼 인터커넥트의 특성을 완벽하게 분석하여 설계에 대한 확신 획득
  • 모든 옵션에 대한 업그레이드 용이성을 제공하여 투자 보호
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • E5071C ENA 시리즈 네트워크 분석기
  • 설치 가이드
  • CD ROM IO Libraries
  • 전원 케이블
  • 교정 인증서

관련 소프트웨어

E5071C-TDR 향상된 시간 도메인 분석
E5071C-TDR 향상된 시간 도메인 분석
  • 시간 도메인(TDR/TDT)과 주파수 도메인(S-파라미터)에서 동시에 실시간 측정
  • 외부 비트 패턴 발생기 없는 eye 다이어그램 테스트
  • 인터커넥트의 스트레스 eye 다이어그램 분석
  • 액티브 디바이스의 임피던스 분석
  • ESD 견고성
E5071C-008 주파수 오프셋 모드
E5071C-008 주파수 오프셋 모드
  • 믹서, 변환기와 같은 디바이스의 전송 응답 측정
  • 주파수-오프셋 스위프, SMC, VMC, 외부 신호 발생기 제어 및 고조파 왜곡 측정
E5071C-010 시간 도메인 분석
E5071C-010 시간 도메인 분석
  • 시간 도메인의 반사 및 전송 응답
  • 저역 통과 또는 대역 통과 모드 선택으로 최대 20,001개 지점 측정

함께 구입하면 좋은 제품

 최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
최대 13.5GHz의 주파수를 지원하는 RF 교정 키트
  • 키사이트 13.5GHz 및 낮은 주파수 VNA 제품군의 정밀 교정을 위해 설계된 교정 콤포넌트
  • 기계적 교정 키트와 전자 교정 키트 모두 포함
  • 50Ω 및 75Ω 디바이스를 포괄하는 교정을 위해 키사이트 경제형 교정과 정밀 교정 포함
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
 USB 파워 센서
USB 파워 센서
  • U2040 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서
  • U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 파워 센서
  • U8480 시리즈 USB Thermocouple 파워 센서
  • U2000 시리즈 USB 평균 파워 센서

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).