이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9928A FieldFox 핸드형 마이크로웨이브 벡터 네트워크 분석기, 26.5 GHz

판매자:

₩ 37,586,059 일반 가격*

제품 구성

주요 특징 및 기능
  • 26.5 GHz 최대 주파수
  • 세계에서 통합성이 가장 뛰어난 핸드형 T/R VNA 분석기를 휴대하십시오.
  • 2포트 벡터 네트워크 분석기(VNA), 시간 도메인, 벡터 전압계, 케이블 및 안테나 분석기 등의 선택 사양들로 측정 유연성을 높이십시오.
  • 단일 연결의 형태로 4개의 S-파라미터 모두를 동시에 측정하여 시간을 절약하십시오.
  • QuickCal, 전체 2포트 알 수 없는 Thru Cal, TRL로 정확한 테스트를 수행합니다.
  • USB 파워 센서로 평균 및 펄스 파워를 간편하게 측정하십시오.
  • 6.6 lb(3.0 kg)에 불과한 가장 가벼운 핸드형 벡터 네트워크 분석기(VNA)
  • Industry-leading 3 year warranty
    Industry-leading 3 year warranty
  • Calibration Plans
    Every spec verified, adjustments included
  • Assurance Plans
    Lock in support & peak performance from the start
포함 사항
  • AC/DC 어댑터
  • 현지 전원 코드
  • 리튬 이온 충전식 배터리
  • LAN 케이블
  • 소프트 휴대 케이스(백팩, 어깨끈 포함)
  • 빠른 참조 가이드

관련 소프트웨어

 N9928A FieldFox 핸드형 소프트웨어
N9928A FieldFox 핸드형 소프트웨어
  • 일상적인 유지보수와 심층적인 문제해결을 처리하기 위한 측정 기능
  • 케이블 및 안테나 테스터, 내장형 파워 미터, 벡터 전압계 등으로 성능 극대화
  • 새로운 계측기를 주문하거나 기존 계측기 업그레이드

함께 구입하면 좋은 제품

N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리
N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리
  • FieldFox 핸드형 분석기에 고품질 액세서리 구비
  • 케이블, 어댑터, 교정 키트, 안테나, RF 및 마이크로웨이브 액세서리와 기타 범용 FieldFox 액세서리
 기계식 및 전자식 교정 키트
기계식 및 전자식 교정 키트
  • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
  • 단순한 단일 연결 작동
  • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공
N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소
N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소
  • WR-137, WR-90, WR-62, WR-42 Waveguide 구성요소
  • 동축 어댑터에 대한 Waveguide
  • 터미네이션(로드), 단락 및 ¼ 파장 오프셋 부분
  • 이용 가능한 메트릭 및 임페리얼 플랜지 크기

수상 경력

  • 2014년 Best in Test
    2014년 Best in Test

* 가격: 한국. 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).