N1094 DCA-M 使用了 86100 的高性能元件和 N104X 插入式模块的电通道硬件,因而传承了前代产品的优势。 电通道分别具有 30 GHz 和 50 GHz 带宽。

特点

  • 可选 20/30 GHz 或 20/33/40/50 GHz 带宽
  • 2.4 毫米输入类型
  • 高灵敏度,本底噪声仅为 310 µV(20 GHz)、600 µV(50 GHz)
  • 超快吞吐量,采样率高达 250 kHz
  • 准确的高速数据分析,抖动 < 170 fs
  • 紧凑型设计外形更小
附件包括:
  • USB 电缆(用于连接 DCA-X 主机或用户的个人电脑)
  • 电源线
  • 仪器罩

需要帮助或遇到问题?