Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

85320B Reference Mixer Module

Vendu par:
  • Keysight - Usually arrives in 6 semaine(s)

à compter de CA$ 6,552

Configuration typique  

Configuration typique

85320B Reference mixer module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Key Features & Specifications

  • Broadband operating from 300 MHz to 3 GHz, 1 to 26.5 GHz
  • For 2 to 50 GHz, special option 85320B-H50 is required. Contact Keysight for pricing.
  • Operate in fundamental mode from 2 to 18 GHz for best sensitivity and lowest conversion loss
  • Leveling coupler/detector provides leveling signal to 85309B, ensuring leveled LO drive power to the mixer

Description

The Keysight 85320B reference mixer modules are designed for use with the 85309B LO/IF distribution units to down convert microwave signals to IF signals.

Visit: Antenna Test and RF Subsystems home page