Sprechen Sie mit einem Experten

Typical Configuration  

Typical Configuration

82350B PCI-GPIB-Hochleistungskarte für MS Windows, inkl. E/A-Bibliotheken.

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure Your Product

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Configure Your Product

Related Software Products

  • Agilent VEE Pro 9.2 VEE Pro 9.32 

    VEE Pro 9.32

    • Microsoft® Windows® 8 compatibility
    • Multithreading
    • Multi-core programming
    • USB Modular DAQ vTools*
    • General vTools*
    • SCPI completion
    • Conditional breakpoints
    • Breakpoints window
    • Private UserFunction
       

Related Products & Solutions

  • Agilent E5805A Product Photograph E5805A USB/4-Port RS232 Interface [Abgekündigt] 

    E5805A USB/4-Port RS232 Interface [Abgekündigt]

    The E5805A provides a direct connection from the USB port on your notebook or desktop PC to up to four RS-232 instruments or devices.

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810A LAN/GPIB Gateway [Abgekündigt] 

    E5810A LAN/GPIB Gateway [Abgekündigt]

    The E5810A LAN/GPIB gateway provides remote access and control of GPIB instruments via your standard LAN connection.

  • Agilent E5813A Product Photograph E5813A Networked 5-Port USB Hub [Abgekündigt] 

    E5813A Networked 5-Port USB Hub [Abgekündigt]

    Provides remote control and monitoring of native USB-compatible devices, GPIB instrumentation (using the 82357B) and RS-232 devices (using the E5805A) via a standard LAN connection.

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0 

    82357B USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0

    The 82357B USB/GPIB converter provides a direct connection from a USB port on your Laptop or desktop PC to GPIB instruments.