特点

  • 独立的图形用户界面可为手动操作提供 USB 连接,并提供远程 API 以支持自动化系统的集成
  • 为电力提供商和消费者设置高达 100 W 的功率合同
  • 为 Thunderbolt、DP2+2 或 DP 4 通道模式设置交替模式
  • 用作 Keysight N6701C 的电源接口,通过一次连接即可同时供应和消耗电力
  • USB3.1 低频周期性信令源
  • Thunderbolt 和 DisplayPort 自动接口
  • 为 SBU1/SBU2、CC1/CC2 和 VBUS 提供探头接入
  • 前面板指示器显示 VBUS 量程和 CC 线选择

Type-C 测试控制器能够全面控制 USB Type-C 接口,该接口是进行 USB3.1、Thunderbolt、DisplayPort 接收机和发射机合规性测试的核心。 可签订高达 100 W 的功率合同(消耗或供应),并可唤醒 DisplayPort 和 Thunderbolt 功能的交替模式。 通过路由 SBU 线以支持 DisplayPort 和 Thunderbolt 测试以及 USB LFPS 信令,促进 USB3.1 合规性模式测试以及 LBPM(基于 LFPS 的脉冲宽度调制)信令测试,最终支持测试自动化。 接入 VBUS、CC 线等关键信号,为加电/调试、接口协议监测或供电测试提供SBU。

想要深入了解 N7018A?

需要帮助或遇到问题?