这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
专为快速、高性能的音频测量而设计
Keysight M9260A 音频分析仪具有超低的剩余失真和高幅度准确度,适用于进行快速、高性能的音频测量。 此外,M9260A 还提供了便于开发人员使用的驱动程序和命令,因而可以轻松集成到与音频有关的任意 PXI 测试系统中。
- 大型 1 MSa 任意波形缓冲器可以加快信号生成。
- 大型 1 MSa 输入缓冲器提供快速的信号采集和分析。
- 5 个放大器的增益显著提高了信号灵敏度,可以准确复制进出被测器件的信号。
- 包括超高线性度、低噪声的模数转换器和数模转换器。
- 信号生成过程会产生非常低的总体谐波失真(THD)和噪声。
- 在一个 3U 高的 PXIe 模块中提供了两个音频发生器通道和两个音频分析仪通道。
Pure Audio Signal Generation
The M9260A PXIe audio analyzer module provides high-performance audio measurement capabilities that match its pure signal generation. With the M9260A you can do the following:
- Transmit up to 1 million signal samples at once, avoiding distortion from phase discontinuity.
- Optimize testing speed with fast signal generation and fast signal analysis.
- Choose from three impedance selections to match the output of most audio devices.
- Avoid errors from mismatched impedances in the test system.
Interested in an M9260A?
Extend the Capabilities
Want help or have questions?