定制自己的多路输出电源,包括体积仅需 1U 机架空间、输出多达 4 路、每路输出高达 100 W 等特性。

特点

最大总输出功率(= 所有模块输出功率之和)

  • 400 W(在 100 - 240 VAC 输入条件下工作时)

交流输入

  • 输入额定值:100 VAC - 240 VAC,50/60/400 Hz
  • 输入电压范围:86 VAC - 264 VAC
  • 功耗:1000 VA(典型值)
  • 内部熔丝(客户接触不到)

保护响应特征

  • 禁止输入:从接收到禁止信号到开始关机耗时 5 µs
  • 耦合输出故障:从接收到故障信号到开始关机耗时 < 10 µs

Keysight N6710C 是一款定制的 400 W 多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每个 N6710C 包括 1 个 N6700C 主机和 1 到 4 个直流电源模块。模块可作为 N6710C 的选件订购。

N6700 小型模块化电源系统提供多达 4 路输出,并且体积很小,仅需 1U 机架空间,而且标配了 GPIB、LAN、USB 接口,符合 LXI 标准。我们提供超过 20 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 300 W 功率,各种型号应有尽有。

 

现在就可索取 N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统报价

需要帮助或遇到问题?