特点

可在 1 ms 内更改和稳定电压并执行准确测量!

在自动化测试环境中,“时间就是金钱”的格言广为流传。 因此,测试速度至关重要。 对器件执行测试的速度越快,节省的成本就越多。 Keysight M9111A PXIe 高速源表模块(SMU)就是专门为这类环境而设计的。 它可以帮助您在功率放大器的设计、验证和生产测试过程中,实施高吞吐量和高品质的测量。

M9111A 能够改变输出电压,稳定该电压,然后在不到 1 毫秒的时间内准确测量从安培到微安的电流,让您尽快进入下一个测试。

  • 额定输出:13 V,± 1 A,13 W 或 6 V,± 3 A,18 W
  • 测量准确度:0.05% + 1 mV,0.05% + 300 µA(3 A 量程),0.05% + 100 nA(1 mA 量程),0.05% + 10 nA(100 µA 量程)
  • 以大约 200k 采样/秒的采样率将电压和电流转化为数字信号
  • 稳定时间快,可测量电压的高速变化
  • 可在被测器件牵引快速转换电流脉冲时,实现高速恢复和低压降
  • 高速、准确的 µA 级泄漏电流测量

更快供电、更快测量

M9111A 是一款 1 插槽 2 象限 PXIe 模块,可提供稳定、无毛刺的电源输出和吸收功能,以及高度准确的测量。 它为射频功率放大器的设计验证和生产测试提供了高吞吐量和高质量的测量。 即使在动态变化的极端负载条件下,M9111A SMU 也能提供先进的稳定输出以及出色的瞬态性能,从而显著减少由于脉冲负载效应而导致的压降,加快测试速度。 高速 M9111A 能够改变输出电压,稳定该电压,然后在不到 1 毫秒的时间内准确测量从安培到微安的电流,让您尽快进入下一个测试。

M9111A 作为是德科技射频功率放大器/前端模块(PA/FEM)参考解决方案的组件之一,可以快速、全面地表征功率放大器件等新一代功率放大器模块的特性,包括 S 参数、解调、功率、邻道功率和谐波失真等。 这个参考解决方案解决了 PA/FEM 制造商面临的两大测试难题:降低成本和提高数据吞吐量。

主要技术指标

最大单路输出电压
13 V
最大单路输出电流
3A
最小电流测量分辨率
1.4 nA
最大采样率
0.2 MSa/s
最大单路输出电压
最大单路输出电流
最小电流测量分辨率
最大采样率
13 V
3A
1.4 nA
0.2 MSa/s
查看更多
最大采样率:
0.2 MSa/s
最大单路输出电流:
3A
最大输出电流:
3A
最大输出电压:
13 V
最大单路输出电压:
13 V
最小电流测量分辨率:
1.4 nA
最小电压测量分辨率:
120 μV
Number of Channels:
1 channel
Platform:
PXIe
Slots:
1 slot
M9111A PXIe 高速源表模块

想要深入了解 M9111A?

需要帮助或遇到问题?