特点

Keysight Mini ICT 具有以下功能特性,可以与其他仪器结合使用提供出色的 ICT 测试能力:

  • 5U 19 英寸机架安装外形
  • 完整的模拟 ICT 测试功能,包括 VTEP v2.0
  • 完整的数字 ICT 测试功能,包括 IEEE1149 边界扫描和覆盖扩展技术
  • 真正的 1:1 逐引脚可编程体系结构,具有 500 mA 驱动能力
  • 内置被测器件电源控制功能和完整的放电功能
  • SCPI 支持基于 VISA 的测试序列发生器
  • 独立和并行在线测试

通过将功能测试与在线测试相结合,最大限度扩展您的测试覆盖范围!

Keysight Mini ICT 是机架中真正的在线测试单元,可以单独使用,也可以整合使用。 它具有全套 Keysight ICT 测试功能特性:从 VTEP 非矢量测试、覆盖扩展技术到数字程序库测试和边界扫描。 这种非混合逐引脚可编程数字引擎使测试开发变得非常灵活和轻松,尤其是当功能测试需要对器件进行调理的情况下更是明显。

标准仪器 SCPI 命令使其可以轻松与其他仪器和 IVI VISA 体系结构下的外部测试序列发生器协同工作。 内置的程序脚本工具让整个测试执行过程更加灵活,切实满足您的需求。

主要技术指标

Fixture Actuation
Press down
最大节点数
512
Max Parallel Testing
1
System Type
Benchtop
System Width
630 mm
Fixture Actuation
最大节点数
Max Parallel Testing
System Type
System Width
Press down
512
1
Benchtop
630 mm
查看更多
Fixture Actuation:
Press down
最大节点数:
512
Max Parallel Testing:
1
System Type:
Benchtop
System Width:
630 mm

想要深入了解 U9403A?

关于 U9403A 小型在线测试系统的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?