Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- モジュール計測器
- リファレンス・ソリューション
- LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション
LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション
LTE/LTE-Advanced RFマルチチャネルテストは、マルチチャネルLTE/LTE-Advancedテストソリューションに不可欠なPXIeハードウェアの時間同期セット、業界最高レベルのソフトウェアアプリケーション、測定に関する専門知識を包括的に提供します。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
小型のマルチチャネルLTE-A PXI標準信号発生器/シグナル・アナライザ・テスト・ソリューションを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。このテストソリューションでは、業界最高のSignal Studioソフトウェアを使用してLTE-A波形を作成したり、89600 VSA/WLAソフトウェアを使用して複数のアナライザに接続することができます。VSAソフトウェアにより、複数のアンテナ素子をすばやく同時に表示したり、RF性能と変調ドメインを解析して複雑なキャリアアグレゲーションやMIMO/ビームフォーミングのデザインのタイミングや信号品質を調査できます。
特定のテストニーズに合わせてカスタマイズできるサンプル構成を示します。
機能
- ダイバーシティ、空間多重化/MIMO、 ビームフォーミング、キャリアアグリゲーションを実現する、2/4/8チャネル時間/位相同期PXIベクトル・シグナル・アナライザとベクトル信号発生器
- チャネルを個別にチューニング可能な構成により、バンド間キャリアアグリゲーションの測定およびULとDLの同時測定をサポート
- 非常に幅広いLTE-Aキャリア・アグレゲーション・アプリケーションに対応できる信号作成/解析帯域幅
- 小型でスケーラブル:現在必要なものを購入可能。LTE規格の進化に応じてアップグレードしてチャネルや機能を追加可能
性能
- LTE-Aキャリアアグレゲーションのための最大160 MHzの信号発生/解析帯域幅
- < 1 nsの時間同期による、正確なチャネル間タイミング解析
- < 1 の位相ジッタによる、ビームフォーミングパターンの正確な発生/解析
- LTE EVM: <0.36 %(4×4、10 MHz BW、2 GHz)
測定アプリケーション/ソフトウェア
- Signal Studioソフトウェアを使用して、キーサイトが検証/性能を最適化したLTE-A MIMO/キャリアアグレゲーション基準フォーマットを作成可能。
- 89600 VSAソフトウェアを使用して、複数チャネルの同時表示および詳細解析が可能。
- MIMOツールキット(バックプレーン・トリガ・ツール、サンプル波形、VSAセットアップファイル)の使用により、テスト時間を短縮可能。
Web Standard Configurations
このサンプル構成は、2×2 LTE/LTE-Advancedマルチチャネル/MIMO空間多重化テスト用です。PXIバックプレーン・トリガによって時間同期される2台の6 GHz信号源と2台の6 GHzアナライザで構成されています。アナライザは、100 MHzの最大キャリア・アグレゲーション帯域幅をサポートできるように構成されています。Signal Studioおよび89600 VSAソフトウェアは、LTE-Advanced FDDオプションで構成されています。このソフトウェアには、LTE/LTE-Advanced TDDバージョンもあります。
独自のハードウェア/ソフトウェア構成をご希望の場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。LTE-A TDD構成など、この他のオプションについては、『LTE/LTE-Advancedマルチチャネル・テスト・ソリューション構成ガイド』を参照してください。
このサンプル構成は、2チャネルLTE/LTE-Advancedトランスミッタのテスト専用です。PXIバックプレーン・トリガによって時間同期される2台の6 GHzアナライザで構成されています。アナライザは、100 MHzの最大キャリア・アグレゲーション帯域幅をサポートできるように構成されています。89600 VSAソフトウェアは、LTE-Advanced FDDオプションで構成されます。このソフトウェアには、LTE/LTE-Advanced TDDバージョンもあります。
独自のハードウェア/ソフトウェア構成をご希望の場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。LTE-A TDD構成など、この他のオプションについては、『LTE/LTE-Advancedマルチチャネル・テスト・ソリューション構成ガイド』を参照してください。
このサンプル構成は、4×4 LTE/LTE-Advancedマルチチャネル/MIMO空間多重化テスト用です。PXIバックプレーン・トリガによって時間同期される4台の6 GHz信号源と4台の6 GHzアナライザで構成されています。アナライザは、100 MHzの最大キャリア・アグレゲーション帯域幅をサポートできるように構成されています。Signal Studioおよび89600 VSAソフトウェアは、LTE-Advanced FDDオプションで構成されています。このソフトウェアには、LTE/LTE-Advanced TDDバージョンもあります。この構成では、高速マルチシャーシ・システムに最適な、Gen 2 M9018A PXIeシャーシおよびM9037A PXIe組込みコントローラも使用します。M9037Aは12 GB/sのデータ帯域幅を備えているので、テスト時間を短縮できます。
独自のハードウェア/ソフトウェア構成をご希望の場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。LTE-A TDD構成など、この他のオプションについては、『LTE/LTE-Advancedマルチチャネル・テスト・ソリューション構成ガイド』を参照してください。
このサンプル構成は、2チャネルLTE/LTE-Advancedレシーバのテスト専用です。PXIバックプレーン・トリガによって時間同期される2台の6 GHz信号源で構成されています。Signal Studioソフトウェアは、LTE-Advanced FDDオプションで構成されています。このソフトウェアには、LTE/LTE-Advanced TDDバージョンもあります。
独自のハードウェア/ソフトウェア構成をご希望の場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。LTE-A TDD構成など、この他のオプションについては、『LTE/LTE-Advancedマルチチャネル・テスト・ソリューション構成ガイド』を参照してください。
Extend the capabilities for your LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション
Featured resources for the LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション
Related Products
ご要望、ご質問はございませんか。