이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4438C ESG 벡터 신호 발생기

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

신호 특성

  • 250 kHz ~ 1, 2, 3,4 또는 6 GHz (.01 Hz 분해능)
  • +17 dBm 출력 전력
  • 160 MHz RF 변조 대역폭

변조 및 스위프

  • AM, FM, ØM 및 펄스
  • ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, 사용자 정의 I/Q
  • 스텝 또는 리스트, 주파수 및 전력

베이스밴드 생성 및 신호 생성

  • 내부 베이스밴드 발생기(80 MHz RF BW): 임의 파형 및 실시간 I/Q
  • 64 MSa 재생 메모리 및 1 GSa 저장 공간
  • 레퍼런스 신호 생성: LTE, HSPA+, WiMAX™, WLAN, DVB-H, GPS/GNSS, MATLAB 등 - Signal Studio
  • PXB 베이스 밴드 발생기 및 채널 에뮬레이터로 N5102A 디지털 I/O, MIMO 페이딩 및 Rf - RF 페이딩을 이용한 멀티 채널 베이스밴드 생성

자동화 및 통신 인터페이스

  • 10BaseT LAN 및 GPIB
  • SCPI 및 IVI-COM 드라이버
  • 모든 ESG 신호 발생기와 역 호환

내용

RF 성능 및 첨단 기저대역 발생

E4438C ESG 벡터 신호 발생기는 뛰어난 RF 성능과 정교한 기저대역 발생을 결합하여 최대 6GHz의 기저대역, IF 및 RF 주파수에서 교정된 테스트 신호를 제공합니다. 임의 파형과 실시간 I/Q 기능의 내부 기저대역 발생기, 풍부한 파형 재생 및 메모리 그리고 폭 넓은 RF 변조 대역폭을 특징으로 하는 E4438C ESG는 오늘날의 복잡한 무선 시스템과 그 구성요소를 테스트하도록 설계되었습니다.

테스트 요구조건을 만족시키는 모듈식 아키텍처

E4438C ESG는 단순한 왜곡 테스트와 다목적 문제 해결에서 기저대역 코딩 알고리즘 개발, 고급 송수신기 설계 검증 및 대량 생산에 이르는 폭 넓은 기저대역 및 RF 테스트 어플리케이션에 적합하게 기기를 사용자 정의할 수 있도록 옵션 기능을 갖춘 적응형 플랫폼입니다. 모듈식 아키텍처를 가지고 있어 현재 필요한 수준의 성능과 신호 생성 기능으로 기기를 구성하고 차후에 옵션을 통해 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

신형 MXG X-시리즈 신호 발생기로 마이그레이션 및 실제 성능 생성

이 신형 MXG는 전력, ACPR, EVM, 위상 노이즈, 대역폭 및 메모리 깊이 등 모든 범주에서 ESG의 성능을 능가하며, 실시간 및 임의 파형 생성 기능으로 광범위한 신호 시뮬레이션을 지원합니다. ESG에서 신형 MXG로 마이그레이션해야 하는 이유