Sprechen Sie mit einem Experten

16047A Test Fixture (Axial and Radial)

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

16047A Testhalterung für Bauteile mit axialen und radialen Anschlüssen

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure Your Product

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Description

The 16047A is designed for impedance evaluation of axial/radial lead type devices of up to 13MHz. The 16047A employs Kelvin contacts which realize a wide impedance measurement range. The contact tip can be changed according to the device shape.