주요 특징

가장 복잡한 시스템에는 최고의 도구가 필요합니다

UXG X-시리즈 고속 신호 생성기를 사용하면 필요한 순간에 복합 시나리오를 생성할 수 있습니다. 기성 제품인 UXG는 LO나 확장 가능한 위협 시뮬레이터로 사용할 경우 강력한 토대가 됩니다. 아날로그와 벡터 기술 간 경계선을 모호하게 함으로써, UXG를 사용하면 최신 신호 시나리오에 새로운 인텔리전스를 통합하는 작업을 가속화할 수 있습니다. UXG를 통해 실제에 가까우면서 날로 복잡도가 커지고 있는 시뮬레이션을 생성할 수 있습니다.

  • 최대 44 GHz의 광범위한 EW, 레이더, 안테나 테스트 요구 사항을 지원합니다
  • 직접 디지털 합성(DDS)을 사용하면 내장된 위상 반복성을 활용해 최소 170 ns 이내로 UXG가 주파수, 진폭, 위상 설정을 업데이트할 수 있습니다
  • 고급 레이더 신호를 시뮬레이션하고 90 dB의 활성/비활성 비율과 반송파 주파수의 최대 10 ~ 25%에 달하는 처프로 좁은 펄스를 생성합니다
  • 빠른 주파수 조정을 통해 넓은 주파수 범위에서 안테나를 빠르게 특성화할 수 있습니다: 100-µs 스위칭이 표준에 해당하며 보다 까다로운 요구의 경우 1 µs 및 370 ns의 속도를 옵션으로 제공합니다
  • 펄스 설명자 단어(PDW)를 수용하여 개별 위상 제어를 지원하면서 긴 펄스 트레인을 빠르고 효율적으로 생성할 수 있습니다
  • 형상 펄스와 광대역 선형 및 비선형 처프를 생성합니다

 

 

 

 

 

장비 뒤에 숨은 맞춤형 힘

기술의 한계를 뛰어 넘으려면 즉각적인 대역폭, 스퓨리어스 없는 동적 범위, 기본 측정 이상의 신호 충실도가 필요합니다. 키사이트는 자체적으로 설계된 맞춤형 MMIC를 통해 모든 성능 제품에 전력을 공급하며, 키사이트의 독점적인 인화인듐(InP) 및 갈륨 비소(GaAs) 설계와 맞춤형 ASIC 신호 처리를 결합하여 업계에서 가장 빠르고 안정적인 측정을 보장합니다. 키사이트를 사용하여 차세대 혁신을 가속화하십시오.키사이트의 UXG X-시리즈 애자일 신호 생성기를 사용하면 복잡한 시나리오를 생성하고 아날로그 기술과 벡터 기술 간 차이를 해소할 수 있습니다. 키사이트의 UXG 맞춤형 반도체는 항공우주 및 방위 분야에서 애자일 주파수 및 진폭 도약이 가능하도록 지원합니다.

고속 신호 생성기와 고속 벡터 어댑터 간의 차이

키사이트의 UXG 고속 신호 생성기를 사용하면 가장 빠른 속도의 스위칭, 위상 일관성, 그리고 광범위한 펄스 변조를 통해 레이더, 안테나 및 EW 테스트에 대한 다중 이미터 시나리오를 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다. UXG 고속 벡터 어댑터는 펄스 내 임의 변조와 가변적인 상승/하강 시간으로 복잡한 펄스를 시뮬레이션하는 신호 생성기의 역량을 확장시켜 주며 여기에는 비선형 처프와 통신 신호가 포함됩니다.

UXG 고속 신호 생성기:

  • 점점 더 복잡해지는 레이더, EW, 안테나 테스트 관련 신호 환경을 시뮬레이션합니다
  • 신호 시뮬레이션을 생성하여 더 빠르게 테스트하고 EW 시스템의 정확도를 높일 수 있습니다
  • 펄스 설명자 단어(PDW)를 사용하여 긴 펄스 트레인을 생성하고 펄스 특성을 개별적으로 제어합니다
  • 다중 위협 환경을 정확하게 시뮬레이션합니다
  • 일반적인 변조 폭은 반송파 주파수의 10%입니다
  • 펄스 상승 및 하강 시간 고정

UXG 고속 벡터 어댑터:

  • 향상된 사실성과 높아진 정확도로 점점 더 복잡해지는 레이더 및 EW 관련 신호 환경을 시뮬레이션합니다
  • 빠른 적응 속도로 다중 채널 및 포트 구성을 제공할 수 있습니다
  • 진폭, 위상, 시간 교정을 통한 다중 소스의 전반적인 일관성을 보장합니다
  • 변조 폭은 모든 주파수에서 1.6 GHz입니다
  • 형상 펄스 상승 및 하강 시간
레이더 및 전자전 테스트를 위한 다중 이미터 시나리오

레이더 및 전자전 테스트를 위한 다중 이미터 시나리오 생성

레이더 및 전자전 시스템의 현실적인 테스트를 위해서는 수천 개의 이미터와 여러 방향에서 수신되는 초당 수백만 개의 펄스로 구성되는 멀티 이미터 환경을 정확하게 시뮬레이션하는 신호 생성이 필요합니다. 전통적으로 이러한 작업에는 R&D 엔지니어들이 좀처럼 사용하기 어려운 크고 복잡한 시스템을 사용해야 했습니다. 기성 제품(COTS) "고속 신호 생성기"에 채택된 새로운 기술이 엔지니어의 테스트 벤치에 맞는 저비용 통합 솔루션을 제공합니다. 또한 개발자는 이 기술을 활용해 실제에 가까우면서 궁극적으로 EW 시스템 성능에 대한 더 큰 자신감을 제공하는 날로 복잡도가 커지고 있는 시뮬레이션을 생성할 수 있습니다.

주요 사양

주파수

10 MHz – 44 GHz

1 GHz에서의 위상 노이즈(20 kHz 오프셋)

-143 dBc/Hz

주파수 스위칭

<= 170 ns

IQ 변조 대역폭(내부/외부)

최대 1.6 GHz

이용 가능한 변조 유형

AM, FM, PM, 펄스, 임의

N5191A 또는 N5193A UXG 고속 신호 생성기와 N5192A 또는 N5194A UXG 고속 벡터 어댑터의 전체 사양을 확인하십시오. N5191A와 N5192A는 수정된 버전으로 내보내기 라이선스 없이도 뛰어난 성능을 제공합니다.

 

PathWave 신호 생성 소프트웨어

광범위한 범용 신호 또는 표준 기반 신호를 위한 신호 생성

  • 생성에 최적화된 레퍼런스 신호 생성 – 업계 표준을 준수하며 키사이트에서 검증한 교정된 신호를 생성하면 디바이스의 특정화 및 검증 향상에 도움이 됩니다
  • 콤포넌트, 송신기, 수신기 테스트 검증 – 사실상 왜곡 없는 테스트 신호로 콤포넌트 테스트를 위한 맞춤형 파형을 간편하게 생성하고 재생합니다
  • 설계의 최신 표준 준수 여부 보장 – 생성한 신호가 최신 기술을 지원한다는 사실을 보장할 수 있습니다
  • 신호 생성 가속 및 시뮬레이션 시간 단축 – 트리 형식의 탐색은 테스트 속도를 가속화합니다.
Pathwave 신호 생성 소프트웨어

적합한 모델 찾기

다른 도움이 필요하십니까?