Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

11867A RF Limiter, 10 Hz to 1800 MHz

Vertrieben durch:

Typical Configuration  

Typical Configuration

11867A HF-Begrenzer 0 - 1,8 GHz

  • R-51B-001-C 1 Jahr Gewährleistung - Reparatur im Servicezentrum

Configure

Prices for: Deutschland

* Preisänderungen vorbehalten. Gerne können Sie Preise oder ein Angebot auch telefonisch anfragen bzw. anfordern unter 0800 6270999.

Key Features & Specifications

  • Frequency Range: 10 Hz to 1800 MHz
  • Insertion loss: < 1.0 dB
  • Reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power

Description

11867A RF limiter can be used to protect the input circuits of spectrum analyzers, counters, amplifiers, and other instruments from high power levels with minimal effect on measurement performance. This limiter (10 Hz to 1800 MHz) reflects signals up to 10 watts average power and 100 watts peak power. Insertion loss is less than 0.75 dB.