PXI 数字化仪

是德科技数字化仪是采用模块化体系结构设计的模数转换器多功能卡。是德科技的 PXI 数字化仪包括:PXIe 宽带中频数字化仪和 PXIe 隔离数字化仪。

PXIe 宽带中频数字化仪

是德科技宽带数字化仪具有 3.2 GS/s 的采样率和高达 2 GHz 的瞬态模拟带宽。它们还配有 Xilinx® Virtex-6 FPGA,可根据您选择的固化软件选件实现不同的功能。

PXIe 隔离数字化仪

是德科技隔离数字化仪拥有两个隔离的输入通道,支持 250 mV 至 ±256 V 的输入范围、20 MSa/s 采样率和 16 位分辨率。隔离数字化仪提供 32 MSa/通道的存储容量,其分段式存储器能够存储多达 1024 个记录,从而无需重新初始化即可保存多个数据猝发。

查找适合您的 PXIe 数字化仪型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?