特点

快速轻松地识别波形异常

  • 应用软件每秒可扫描上千个波形
  • 隔离异常的信号特征
  • 跨越多个通道在多达 8 个区域上进行触发

标配 InfiniiScan 功能

  • 区域质量查找器(Zone Quality Finder)可在示波器屏幕上划分多达 8 个“必须通过”或“不得通过”区域
  • 测量结果查找器(Measurement Finder)可针对特定测量结果设置边界条件,从而找到这些测量结果。
  • 通用串行查找器(Generic Serial Finder)可设置长达 80 比特的串行码型并用于进行触发
  • 非单调边沿查找器(Non-monotonic Edge Finder)可轻松识别信号反射导致的边沿

其他标配的 InfiniiScan 功能

  • 残帧查找器(Runt Finder)可识别小于正常大小的信号脉冲
  • 测量极限测试(Measurement Limit Test)可记录测量结果不符合用户指定测量值的次数
  • 在所有 4 个模拟通道上设置多达 5 种不同的触发条件

兼容性

  • 固件为 6.30 或更高版本的 Infiniium 9000、S系列、EXR系列和MXR系列示波器

100 ps毛刺、非单调边沿和 80 比特串行码型。 所有硬件解决方案都无法捕获到这些信号,但 InfiniiScan 却能。 Keysight InfiniiScan事件识别软件让您可以快速、轻松地发现电子设计中的信号完整性问题。 这个创新软件每秒可扫描数千个捕获的波形,帮助您隔离异常的信号特征。

免费试用

获取D9010SCNA的30天试用许可证。

D9010SCNA InfiniiScan事件识别软件已预装于是德科技的Infiniium 9000、S系列、EXR系列和MXR系列示波器中,因此无需下载和安装任何文件。 

想要深入了解D9010SCNA?

需要帮助或遇到问题?