Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes

カシオ計算機株式会社様向け 情報サイト


ホームページアドレス(URL)変更のお知らせ
 
日頃、本情報サイトをご覧いただき誠にありがとうございます。
さて、この度弊社では、お客様により使いやすいホームページを目指し、新たな情報発信を「情報まとめサイト」にて行うこととなりました。
これに伴い、ホームページアドレスを、下記の通り変更いたします。

新URL:https://connectlp.keysight.com/33710
(5秒後に自動的にジャンプします。ご利用の際、
初回登録が必要です。

つきましては、ホームページのアドレスを「お気に入り」や「ブックマーク」などに登録されているお客様には、
大変お手数をおかけいたしますが、新アドレスへ設定変更して頂きますようお願いいたします。

今後も、より一層みなさまのお役に立てるよう取り組んでまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

 

私たちが担当致します

御社向け情報サイトにアクセスいただきありがとうございます。
ご要望やご興味ある内容などございましたら、ご遠慮なく担当営業までお問合せください。

製品/業界ごとに、より詳細な情報を集めた「情報まとめサイト」を立ち上げました。
下記バナーのリンクから、ご覧ください。


イベント情報
 
Keysightは、様々なイベント形式にて、最新の技術情報を積極的にお届けしています。
今すぐ聞けるウェブセミナー、今後予定されている展示会(リアル・バーチャル)など、是非ご確認ください。
 
イベント情報を見る
世界最大級の電子計測器プライベートイベントとして毎年多数のご参加をいただいております「Keysight World」。本年、オンラインで開催いたします。
各業界のリーダーによる基調講演・今後の重要課題を議論するパネルディスカッションに是非ご参加ください。

「業界リーダーが将来展望を語る」10/25 (火) ~28 (金) 10:00-11:45

 
テーマ
10/25 (火)  プライベ ートネットワークと6Gへの進化
10/26 (水)  量子コンピューティング基盤の構築
10/27 (木)  デジタルツインとAIによる開発の加速
10/28 (金)  自動車革命の加速

ご案内 ( パンフレット )


※各種アプリケーションの技術詳細・測定事例をご紹介するテクニカルウィークを12月に 開催予定です。詳細が決定いたしましたら、別途ご案内いたします。

最新ソリューション

  • 新製品を中心に、開発・設計・製造の効率向上や、従来不可能だった測定を実現するソリューションをショートビデオでご紹介します。
  • より詳しい説明をご希望の場合は、下記「担当営業へのお問い合わせ & リモートデモ申し込み」からご連絡ください。
                                                                                   5Gソリューション
 
      基地局カバレッジを可視化
              - エリアテスト

      ローカル5G SA/NSA対応
         基地局シミュレータ
 
  ネットワーク・アクティブ・
モニタリング・ソリューション
                                                                                          オシロスコープ

            
           UXRオシロスコープ
史上最高性能  最大110GHz帯域
 
MXRオシロスコープ
2-8GHz帯域 8chオシロスコープ

   
         最新ノイズ解析手法

ネットワーク・アナライザ



 新旧VNA測定速度比較
 測定時間“半減”を実現
 
          
           Beyond 5G/ 6Gの
素材市場を先取り!
       
     PNA 新DDSソースによる
             位相雑音改善
 
”イチ押し”ソリューション


Keysightの近況と新製品情報を
  コンパクトにご紹介
  
  シグナル・アナライザとベクトル
   信号源の製品ラインアップ

測定の概念がくつがえる?  
史上初の測定器搭載AIソリューション
CX3300AのAI分類機能のご紹介
担当営業へのお問い合わせ
エンジニアとの双方向コミュニケーション、セミナーやデモ、
個別の打ち合わせを通して、お客様の課題に合わせたご提案をいたします。

ご希望のお客様は、下記のボタンより、お気軽にお問い合わせ下さい。


 
  
ローカル5G ソリューション

今年のキーワードである「ローカル5G」
大手キャリアの5Gと同じと思われがちですが、その開発・インフラ整備・
サービス運用面では注意すべき点が多く存在します。
そのポイントをご紹介します。


詳細はこちら

毎年キーサイトから最新の5G 技術情報をお届けしている「Keysight 5G Summit」シリーズ。
オンデマンド配信中。視聴はこちら


キーサイト5Gソリューションウェブはこちら
    
EDAソリューション

設計開発エンジニアのお客様に向けて、RF/マイクロ波、高速デジタル、
パワーエレクトロニクス、システム・レベル・デザイン、デバイスモデリングの各分野における
設計・シミュレーションツールに関する最新情報をまとめています。
ぜひご覧ください。

設計・シミュレーションツールに関する最新情報をまとめたEDA情報サイトは こちら
InfiniiVision 3000/4000/6000 アプリケーションバンドル「最大25%お得」
InfiniiVisionシリーズオシロスコープとプローブ、ハードウェアアップグレード、およびソフトウェアオプションがバンドルになって最大25%お得になります。
3000Tx/4000X電源解析用バンドル
6000X高速ジッタ解析用バンドル

新年度予算にお勧めMXRキャンペーン
最新のInfiniium MXRシリーズの新バンドル登場!
評価の高い人気オプション、MSO16ch・50MHz信号発生器・低速シリアルデコード・InfiniiScan・
400Mptメモリ・リアルタイムスペアナ機能 を含む、Good,Better, Bestバンドルよりお選びください。
Infiniium MXR新バンドル

 KEYSIGHT WORLD 東京 アンコール オンデマンド配信

多くのお客様よりご好評をいただいた、計測器業界最大級のセミナーイベント「KEYSIGHT WORLD 2021東京」および
「KEYSIGHT DESIGN FORUM 2021」より、厳選したセミナーをオンデマンドにて配信いたします。
業界リーダーが将来展望を語るセミナーから、市場やアプリケーションにおける技術詳細や測定手法についてのセミナーまで、
多数お届けします。是非お申し込みください。

 

業界リーダーが語る将来展望(オンデマンド配信中)

Keysight World 2021メインイベントのテーマは、「あらゆる人とモノがつながる世界」 です。
重要な成功の鍵を握る3つのテーマにおける新しい知見や気づきをご提供し、
皆様のビジネスの成功にご期待以上の貢献をお約束します。

コネクティビティ―の未来
デジタルトランスフォーメーションの推進
つながる世界とセキュリティー

計測基礎(オンデマンド配信中)

なかなか学ぶ機会がない計測の基礎について、人気のセミナーをお届けします。

RF測定
アナログ/デジタル測定
自動計測/ポスト解析

5G/6G(オンデマンド配信中)

移動体通信ネットワークで今注目されるOpen RAN、3GPP、ローカル5G、
Beyond 5G/6Gに フォーカスして最新動向、開発課題と評価手法をお届けします。

5G概要
5G事例/6G
RFマイクロウェーブ設計

デジタル&フォトニクス(オンデマンド配信中)

最前線の高速デジタル技術、ネットワーク通信技術の最新市場・技術動向、
すべてのデジタル基板設計の土台となる信号品質、電源品質とノイズ解析技術をお届けします。

次世代高速デジタル規格
データセンタネットワーキング
SI/PIとノイズ解析

オートモーティブ(オンデマンド配信中)

EVと自動運転技術について、最新規格状況、開発課題と評価手法をお届けします。
充電規格やバッテリー、インバーターや、C-V2X、高速車載ネットワーク、自動運転アルゴリズム
開発環境、セキュリティーなどのコア技術を多岐にわたってカバーします。

パワーエレクトロニクス / EV
自動運転/コネクティッドカー

 

ネットワークとセキュリティ、防衛/宇宙(オンデマンド配信中)

クラウドや5G、リモートワークなどの加速によりネットワーク環境が激変する中、
最適なテスト、監視、セキュリティー運用のあり方について解説します。

ネットワークとセキュリティのテスト・運用・監視

 

 

軍事通信における5G、電子戦技術、複雑化するアクティブデバイスや衛星通信リンク
エミュレーションなど、防衛機器開発のコア技術と評価ソリューションをご紹介します。

防衛/宇宙機器・開発評価


御社向け特別セミナー 参加登録
こちらは、事前に担当営業とお約束させていただいたお客様向けのご参加申し込みです。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies